Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1078 € - 2,8121 € | 223 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
0,5592 € - 1,9282 € | 78 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,4797 € - 0,9893 € | 1454 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
4,1133 € - 6,3939 € | 3 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,3827 € - 0,6218 € | 2165 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2039 € - 0,3728 € | 9421 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,4145 € - 0,919 € | 2143 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,257 € - 2,7683 € | 1181 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,257 € - 2,7683 € | 7125 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,5026 € - 4,5622 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
0,4469 € - 0,9827 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
0,5592 € - 1,9282 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,3827 € - 0,6218 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,5789 € - 1,9696 € | 805 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,5026 € - 4,5622 € | 5 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
0,9081 € - 2,6518 € | 1170 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
1,2617 € - 4,9138 € | 118 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3378 € - 0,7457 € | 32559 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,5155 € - 1,1406 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,5592 € - 1,9282 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer