Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2478 € - 0,4518 € | 507 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2489 € - 0,4562 € | 5699 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1633 € - 0,3026 € | 5998 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2972 € - 0,5406 € | 5298 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,0517 € - 1,0517 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,1565 € - 0,3256 € | 751 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1633 € - 0,3026 € | 6029 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1535 € - 0,2807 € | 440 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1656 € - 0,3026 € | 7956 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,3059 € - 0,4956 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,443 € - 0,9805 € | 990 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,4431 € - 0,7227 € | 2117 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3827 € - 0,6218 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1211 € - 0,1884 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,4453 € - 0,6928 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0843 € - 0,1311 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,0825 € - 0,1284 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,1308 € - 0,2034 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,086 € - 0,1338 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,0947 € - 0,1473 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer