Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8841 € - 10,2551 € | 17504 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
1,0029 € - 2,1058 € | 3580 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,5359 € - 3,2256 € | 852 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,1536 € - 0,3287 € | 2693 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
7,217 € - 8,9718 € | 100 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
6,1202 € - 7,5891 € | 1 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
1,0129 € - 2,1272 € | 1826 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,8056 € - 1,7587 € | 617 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2028 € - 0,4261 € | 1591 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0609 € - 0,1281 € | 8 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2797 € - 0,5873 € | 998 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,697 € - 1,3023 € | 2865 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1005 € - 0,2112 € | 11756 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
11,154 € - 12,6567 € | 80 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,3029 € - 0,6207 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
4,5622 € - 7,0079 € | 302 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
10,825 € - 12,2836 € | 80 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
6,931 € - 8,61 € | 115 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
4,5622 € - 7,0079 € | 80 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
6,931 € - 8,61 € | 231 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer