Menu Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
362 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
0,2873 € - 0,522 € 730 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Blanc
35.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4583 € - 1,0067 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,1677 € - 0,307 € 19662 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2555 € - 0,465 € 1407 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Noir
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,0641 € - 0,1326 € 2652 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Noir
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,454 € - 1,0024 € 295 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1023 € - 0,2117 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
1.0 mm
Noir
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
0,3432 € - 0,5593 € 4409 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Gris
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1633 € - 0,3026 € 6029 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Noir
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2851 € - 0,5198 € 28684 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Gris
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,0517 € - 1,0517 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Blanc
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,0563 € - 0,1165 € 1374 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Noir
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3323 € - 0,5395 € 167 En stock
25.0 mm
Noir
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,5789 € - 1,9696 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.5 mm
Gris
60.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1535 € - 0,2807 € 680 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Gris
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1478 € - 0,3043 € 210 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2039 € - 0,3728 € 5534 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Gris
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2873 € - 0,522 € 635 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Noir
35.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2489 € - 0,4562 € 5699 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Blanc
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,454 € - 1,0024 € 547 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • sur 19
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Blanc PE

10181645

Gamme de prix
0,522 € - 0,2873 €

Niveaux de stock
730 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Noir PE

10181935

Gamme de prix
1,0067 € - 0,4583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10181553

Gamme de prix
0,307 € - 0,1677 €

Niveaux de stock
19662 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Noir PE

10181638

Gamme de prix
0,465 € - 0,2555 €

Niveaux de stock
1407 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 0.8 mm Noir PE

10078044

Gamme de prix
0,1326 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
2652 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10181867

Gamme de prix
1,0024 € - 0,454 €

Niveaux de stock
295 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078099

Gamme de prix
0,2117 € - 0,1023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181713

Gamme de prix
0,5593 € - 0,3432 €

Niveaux de stock
4409 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10181492

Gamme de prix
0,3026 € - 0,1633 €

Niveaux de stock
6029 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10181515

Gamme de prix
0,5198 € - 0,2851 €

Niveaux de stock
28684 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Blanc PE

10181560

Gamme de prix
1,0517 € - 1,0517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Type
    1
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 0.8 mm Noir PE

10078037

Gamme de prix
0,1165 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
1374 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Noir PE

10181577

Gamme de prix
0,5395 € - 0,3323 €

Niveaux de stock
167 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Type
    1
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10182017

Gamme de prix
1,9696 € - 0,5789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181454

Gamme de prix
0,2807 € - 0,1535 €

Niveaux de stock
680 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078136

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181591

Gamme de prix
0,3728 € - 0,2039 €

Niveaux de stock
5534 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10181652

Gamme de prix
0,522 € - 0,2873 €

Niveaux de stock
635 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Blanc PE

10181539

Gamme de prix
0,4562 € - 0,2489 €

Niveaux de stock
5699 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181874

Gamme de prix
1,0024 € - 0,454 €

Niveaux de stock
547 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm