Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5157 € - 1,1168 € | 204 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
2.953 in
75.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1898 € - 0,4108 € | 2850 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,5157 € - 1,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
2.953 in
75.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,6203 € - 1,3357 € | 882 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
2.953 in
75.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1195 € - 0,2577 € | 1856 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1898 € - 0,4108 € | 3723 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1942 € - 0,4168 € | 6000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,9296 € - 2,5748 € | 291 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
10080986 | 1,1182 € - 2,4128 € | 403 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|
0,2782 € - 0,6025 € | 1523 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1831 € - 0,3334 € | 9847 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,1353 € - 0,2477 € | 5998 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
12000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
1,7574 € - 3,6906 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
0,1806 € - 0,3792 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
1,0254 € - 2,1537 € | 863 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2134 € - 0,4575 € | 5400 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
0,6281 € - 1,3189 € | 4809 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
12,628 € - 26,5065 € | 21 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer