Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Matière: ABS, PE Couleur: Noir, Argent, Chromé Séries: SR5723, SR1562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | t | h | Couleur | Matière | D | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,17 € - 0,4889 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Argent
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,782 € - 1,6425 € | 140 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1626 € - 0,3667 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,782 € - 1,6425 € | 411 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,782 € - 1,6425 € | 414 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
1,0403 € - 2,1847 € | 472 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
1,3027 € - 2,7362 € | 1420 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,782 € - 1,6425 € | 9060 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,8686 € - 1,8245 € | 912 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,2224 € - 0,5735 € | 74708 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argent
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,4863 € - 1,0526 € | 8920 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Chromé
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,8686 € - 1,8245 € | 1099 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,2865 € - 0,7806 € | 2849 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argent
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,1939 € - 0,4419 € | 5700 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Argent
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,1955 € - 0,5108 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Argent
|
PE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,2701 € - 0,5485 € | 19075 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argent
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
650 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
1,2161 € - 2,5543 € | 425 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,476 € - 3,0996 € | 58 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer