Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Matière: ABS, PE Couleur: Noir, Argent, Chromé Séries: SR5723, SR1562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | t | h | Couleur | Matière | D | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10288863 | 600 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
763 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
0,8686 € - 1,8245 € | 328 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,8686 € - 1,8245 € | 1134 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,9362 € - 0,9362 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
2,5973 € - 5,454 € | 300 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
1,3494 € - 2,8336 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,8476 € - 1,7804 € | 40 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
950 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
1,3702 € - 1,3702 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,782 € - 1,6425 € | 414 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
0,782 € - 1,6425 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,782 € - 1,6425 € | 611 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1895 € - 0,4921 € | 7026 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,1626 € - 0,3667 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
10256893 | 0,2134 € - 0,3855 € | 18518 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0,1939 € - 0,4419 € | 9140 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Argent
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,8328 € - 1,8834 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Argent
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,8686 € - 1,8245 € | 140 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
0,8686 € - 1,8245 € | 1073 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer