Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Matière: ABS, PE Couleur: Noir, Argent, Chromé Séries: SR5723, SR1562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | t | h | Couleur | Matière | D | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7812 € - 2,7812 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
1,5518 € - 3,2595 € | 1053 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,3542 € - 1,3542 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,5672 € - 3,2912 € | 1477 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
2,1043 € - 4,4198 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,5726 € - 1,5726 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,3542 € - 1,3542 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,5672 € - 3,2912 € | 45 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,8476 € - 1,7804 € | 1030 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
1,6163 € - 1,6163 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
0,2205 € - 0,3431 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,3129 € - 0,4867 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,3893 € - 0,6057 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
0,3028 € - 0,4711 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,3985 € - 0,6199 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
0,5453 € - 0,8483 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
0,2232 € - 0,3472 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,3985 € - 0,6199 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer