Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Filetage | Couleur | Matière | D | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 € - 0,9754 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,919 € - 1,4463 € | 1376 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6149 € - 0,9972 € | 1009 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 1,1423 € - 2,0061 € | 750 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PEBD
|
|
|
||
| 0,8636 € - 1,3623 € | 1800 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,7036 € - 1,1101 € | 4736 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,7497 € - 1,178 € | 434 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,9419 € - 1,8494 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Noir
|
PEBD
|
|
|
||
| 1,1653 € - 2,0521 € | 150 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,9673 € - 1,8817 € | 750 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 1,6145 € - 2,6163 € | 500 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PEBD
|
|
|
||
| 0,4121 € - 0,8655 € | 5800 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7899 € - 1,728 € | 2375 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7119 € - 1,4943 € | 1140 En stock |
|
M6
|
Noir
|
Acier
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6844 € - 1,4384 € | 26620 En stock |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3635 € - 0,7634 € | 1800 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5329 € - 1,1688 € | 4825 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9637 € - 2,0238 € | 4500 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7318 € - 1,5368 € | 3520 En stock |
|
M6
|
Noir
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4122 € - 0,8655 € | 5800 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer