Menu Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
4,1047 € - 8,0554 € 36 En stock
M10
Naturel
Acier
25.4 mm
1.6 mm
0,8774 € - 1,8429 € 1810 En stock
M8
Noir
Acier
38.0 mm
1.2 mm
5,4923 € - 10,7506 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Acier
31.7 mm
1.6 mm
0,9102 € - 1,9121 € 12879 En stock
M10
Noir
Acier
38.0 mm
1.5 mm
1,0388 € - 2,1812 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Acier
38.0 mm
1.2 mm
0,7282 € - 1,5293 € 1779 En stock
M10
Noir
Acier
25.0 mm
1.5 mm
0,3925 € - 0,8243 € 297 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
22.0 mm
2.0 mm
4,7672 € - 8,0886 € 500 En stock
M10
Naturel
Aluminium
32.0 mm
2.0 mm
0,678 € - 1,4232 € 1144 En stock
M6
Noir
Acier
22.0 mm
1.0 mm
0,4716 € - 0,9904 € 9693 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
30.0 mm
2.0 mm
0,6519 € - 1,3699 € 15223 En stock
M6
Naturel
Acier
19.0 mm
1.0 mm
0,3462 € - 0,7271 € 1 En stock
18.0 mm
M8
Noir
PEHD
18.0 mm
2.0 mm
1,091 € - 2,3919 € 980 En stock
20.0 mm
M8
Noir
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
1,4268 € - 2,996 € 4780 En stock
M10
Naturel
Acier
51.0 mm
1.2 mm
0,4029 € - 0,5579 € 2784 En stock
18.0 mm
M8
Noir
PEHD
20.0 mm
2.0 mm
1,4001 € - 2,9397 € 3660 En stock
M8
Naturel
Acier
51.0 mm
1.2 mm
1,2802 € - 2,689 € 4521 En stock
M10
Naturel
Acier
51.0 mm
1.2 mm
0,8015 € - 1,683 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
Acier
32.0 mm
1.2 mm
0,7569 € - 1,5892 € 3805 En stock
M8
Naturel
Acier
25.0 mm
1.2 mm
0,697 € - 1,4637 € 4538 En stock
M6
Noir
Acier
25.0 mm
1.0 mm
  • sur 4
Insert taraudé M10 Rond 22.2 mm Acier Naturel

10164020

Gamme de prix
8,0554 € - 4,1047 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M8 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291696

Gamme de prix
1,8429 € - 0,8774 €

Niveaux de stock
1810 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M10 Rond 28.5 mm Acier Naturel

10164037

Gamme de prix
10,7506 € - 5,4923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M10 38.0 mm 1.5 mm Acier

10291726

Gamme de prix
1,9121 € - 0,9102 €

Niveaux de stock
12879 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M10 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291801

Gamme de prix
2,1812 € - 1,0388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M10 25.0 mm 1.5 mm Acier

10291702

Gamme de prix
1,5293 € - 0,7282 €

Niveaux de stock
1779 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286500

Gamme de prix
0,8243 € - 0,3925 €

Niveaux de stock
297 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 32.0 mm Aluminium Naturel

10163917

Gamme de prix
8,0886 € - 4,7672 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Aluminium
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M6 22.0 mm 1.0 mm Acier

10291658

Gamme de prix
1,4232 € - 0,678 €

Niveaux de stock
1144 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286555

Gamme de prix
0,9904 € - 0,4716 €

Niveaux de stock
9693 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M6 19.0 mm 1.0 mm Acier

10291733

Gamme de prix
1,3699 € - 0,6519 €

Niveaux de stock
15223 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286470

Gamme de prix
0,7271 € - 0,3462 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286609

Gamme de prix
2,3919 € - 1,091 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M10 51.0 mm 1.2 mm Acier

10304761

Gamme de prix
2,996 € - 1,4268 €

Niveaux de stock
4780 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286487

Gamme de prix
0,5579 € - 0,4029 €

Niveaux de stock
2784 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M8 51.0 mm 1.2 mm Acier

10304747

Gamme de prix
2,9397 € - 1,4001 €

Niveaux de stock
3660 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M10 51.0 mm 1.2 mm Acier

10304730

Gamme de prix
2,689 € - 1,2802 €

Niveaux de stock
4521 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M8 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291689

Gamme de prix
1,683 € - 0,8015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M8 25.0 mm 1.2 mm Acier

10291764

Gamme de prix
1,5892 € - 0,7569 €

Niveaux de stock
3805 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M6 25.0 mm 1.0 mm Acier

10291665

Gamme de prix
1,4637 € - 0,697 €

Niveaux de stock
4538 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier