Menu Rechercher

Engrenages - roues dentées

En stock

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de dents Diamètre du moyeu Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
4,9636 € - 6,1615 € 96 En stock
35
12.0 mm
4,3415 € - 5,378 € 21 En stock
25
10.0 mm
6,1959 € - 7,7156 € 90 En stock
50
15.0 mm
7,439 € - 9,2471 € 8 En stock
15
9.0 mm
26,0561 € - 26,0561 € 99 En stock
28
20.0 mm
21,116 € - 21,116 € 214 En stock
60
16.0 mm
9,3052 € - 11,5503 € 50 En stock
28
12.0 mm
10403815 1,1952 € - 1,1952 € 186 En stock
11
2.4 mm
10.4 mm
6,5177 € - 8,0837 € 60 En stock
60
15.0 mm
12,8504 € - 12,8504 € Demander le délai de livraison ici
20
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10
9.6 mm
11,5159 € - 11,5159 € 39 En stock
32
12.0 mm
31,0175 € - 38,7773 € 43 En stock
40
24.0 mm
770 En stock
11
10.3 mm
8,6831 € - 10,7786 € 200 En stock
24
12.0 mm
29,0157 € - 29,0157 € 59 En stock
30
20.0 mm
7,7382 € - 9,6389 € 60 En stock
72
15.0 mm
22,0955 € - 22,0955 € 92 En stock
40
24.0 mm
9201 En stock
14
8.0 mm
1,1651 € - 1,1651 € Demander le délai de livraison ici
11
10.4 mm
  • sur 3
Engrenage 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Gamme de prix
6,1615 € - 4,9636 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 25.0 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10185711

Gamme de prix
5,378 € - 4,3415 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Gamme de prix
7,7156 € - 6,1959 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Gamme de prix
9,2471 € - 7,439 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Gamme de prix
26,0561 € - 26,0561 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Gamme de prix
21,116 € - 21,116 €

Niveaux de stock
214 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185490

Gamme de prix
11,5503 € - 9,3052 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Gamme de prix
1,1952 € - 1,1952 €

Niveaux de stock
186 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    4.5 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773

Gamme de prix
8,0837 € - 6,5177 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Gamme de prix
12,8504 € - 12,8504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    17.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur
    9.6 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Gamme de prix
11,5159 € - 11,5159 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Gamme de prix
38,7773 € - 31,0175 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.3 mm POM

10403839


Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.3 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Gamme de prix
10,7786 € - 8,6831 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Gamme de prix
29,0157 € - 29,0157 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Gamme de prix
9,6389 € - 7,7382 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 40.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Gamme de prix
22,0955 € - 22,0955 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785


Niveaux de stock
9201 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Gamme de prix
1,1651 € - 1,1651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir