Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.
Séries: SR2021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Nombre de dents | Diamètre du moyeu | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7382 € - 9,6389 € | 60 En stock |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 770 En stock |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 2,9134 € - 4,2264 € | 67 En stock |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 7,7382 € - 9,6389 € | 36 En stock |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 15,4873 € - 15,4873 € | 91 En stock |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 30,0812 € - 37,5719 € | 23 En stock |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 11,5159 € - 11,5159 € | 99 En stock |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 1,1952 € - 1,1952 € | 189 En stock |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 17,812 € - 17,812 € | 47 En stock |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 7544 En stock |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 23,0102 € - 23,0102 € | 54 En stock |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 28,6928 € - 28,6928 € | Demander le délai de livraison ici |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
|||
| 5,8957 € - 7,3238 € | 48 En stock |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 9,627 € - 11,942 € | 30 En stock |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 650 En stock |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||
| 1,1651 € - 1,1651 € | Demander le délai de livraison ici |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 26,0561 € - 26,0561 € | 99 En stock |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 10 En stock |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 4,3415 € - 5,378 € | 21 En stock |
25
|
0.394 in
10.0 mm