Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.
Séries: SR2021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Nombre de dents | Diamètre du moyeu | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5177 € - 8,0837 € | 60 En stock |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 11,5159 € - 11,5159 € | 39 En stock |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 4,9636 € - 6,1615 € | 96 En stock |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 6,1959 € - 7,7156 € | 90 En stock |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 9201 En stock |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 18,4577 € - 18,4577 € | 22 En stock |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 13,6038 € - 13,6038 € | 100 En stock |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 7,7382 € - 9,6389 € | 36 En stock |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 21,116 € - 21,116 € | 100 En stock |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 4,3415 € - 5,378 € | 197 En stock |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 18,6299 € - 18,6299 € | Demander le délai de livraison ici |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
|||
| 17,812 € - 17,812 € | 47 En stock |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 5,8957 € - 7,3238 € | 48 En stock |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 26,0561 € - 26,0561 € | 9 En stock |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 1,1952 € - 1,1952 € | 11 En stock |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer