Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1038 € - 0,1038 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1426 € - 0,2996 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0504 € - 0,0504 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1432 € - 0,1432 € | 12645 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0525 € - 0,0525 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1061 € - 0,1061 € | 1625 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,15 € - 0,15 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0472 € - 0,0472 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1356 € - 0,2849 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2869 € - 0,2869 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0526 € - 0,0526 € | 62995 En stock |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1835 € - 0,3855 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,1317 € - 0,1463 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1392 € - 0,2923 € | 4193 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,0512 € - 0,0512 € | 995 En stock |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0466 € - 0,0466 € | 8074 En stock |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1126 € - 0,1251 € | 21519 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0477 € - 0,0477 € | 1000 En stock |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0462 € - 0,0462 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1016 € - 0,1016 € | 2685 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer