Conçu pour un montage facile sur châssis avec rivet SR en plastique encliquetable. Permet un montage sur tout un éventail d'épaisseur de panneau. Tête fine pour une saillie minimale sous le châssis.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage A | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2115 € - 0,2351 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.224 in
0.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3358 € - 0,3358 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.343 in
0.7 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 3000 En stock |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1618 € - 0,1798 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.026 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1444 € - 0,1444 € | 2496 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.026 - 0.343 in
0.7 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1296 € - 0,144 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.106 in
0.7 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 4000 En stock |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.146 in
0.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2014 € - 0,2237 € | 8228 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 2076 En stock |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1126 € - 0,1198 € | 5000 En stock |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1615 € - 0,1795 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.185 in
0.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1195 € - 0,1328 € | 797 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.026 - 0.106 in
0.7 - 2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7909 € - 0,8788 € | 1994 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 - 0.071 in
2.0 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.106 in
1.2 - 2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7704 € - 0,8561 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.106 in
1.2 - 2.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer