Menu Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
763 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1389 € - 0,1389 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1187 € - 0,1187 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
3.2 mm
38.1 mm
0,1351 € - 0,1351 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1351 € - 0,1351 € 1038 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1012 € - 0,1012 € 275984 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
0,1034 € - 0,1034 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
0,1264 € - 0,1405 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1217 € - 0,1217 € 5000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1851 € - 0,1851 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1618 € - 0,1797 € 7988 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1012 € - 0,1012 € 215 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,2075 € - 0,2075 € 2898 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,1012 € - 0,1012 € 1000 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1351 € - 0,1351 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
0,1217 € - 0,1217 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1012 € - 0,1012 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,147 € - 0,147 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1351 € - 0,1351 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,2275 € - 0,2528 € 6540 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1508 € - 0,1508 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10011966

Gamme de prix
0,1389 € - 0,1389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 38.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10634202

Gamme de prix
0,1187 € - 0,1187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004708

Gamme de prix
0,1351 € - 0,1351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004852

Gamme de prix
0,1351 € - 0,1351 €

Niveaux de stock
1038 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004739

Gamme de prix
0,1012 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
275984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10005149

Gamme de prix
0,1034 € - 0,1034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004722

Gamme de prix
0,1405 € - 0,1264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturel

10027257

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004807

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004647

Gamme de prix
0,1797 € - 0,1618 €

Niveaux de stock
7988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 38.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004760

Gamme de prix
0,1012 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturel

10108505

Gamme de prix
0,2075 € - 0,2075 €

Niveaux de stock
2898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004821

Gamme de prix
0,1012 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.6 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004661

Gamme de prix
0,1351 € - 0,1351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10027226

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004692

Gamme de prix
0,1012 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10487556

Gamme de prix
0,147 € - 0,147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004685

Gamme de prix
0,1351 € - 0,1351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004814

Gamme de prix
0,2528 € - 0,2275 €

Niveaux de stock
6540 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10005248

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm