Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4223 € - 1,4391 € | 24409 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
17871 En stock |
Acier
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
1,0967 € - 1,7548 € | 1050 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,329 € - 0,5483 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3874 € - 1,3161 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3433 € - 1,1715 € | 7150 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,394 € - 3,0598 € | 4250 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
0,9901 € - 4,0774 € | 4500 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4007 € - 1,3601 € | 6500 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
9913 En stock |
Acier
|
|
|
|
|||
59676 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
0,3005 € - 0,4858 € | 3000 En stock |
Acier
|
|
|
|
||
0,4274 € - 1,4544 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,329 € - 0,5483 € | 17218 En stock |
Acier
|
|
|
|
||
640 En stock |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
0,3003 € - 1,1541 € | 3999 En stock |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
20980 En stock |
Acier
|
|
|
|
|||
0,3638 € - 1,2412 € | 10046 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer