Menu Rechercher

Entretoises isolantes hexagonales

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
137 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de filetage externe Distance à plat Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,9846 € - 0,9846 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
1,2009 € - 1,2009 € 2287 En stock
1,2349 € - 1,2349 € Demander le délai de livraison ici
4,0755 € - 4,0755 € 52 En stock
1,2349 € - 1,2349 € 516 En stock
1,7613 € - 1,7613 € 7447 En stock
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
2,4863 € - 2,4863 € 1496 En stock
1,9248 € - 1,9248 € 152 En stock
2,3884 € - 2,3884 € 68 En stock
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
1,9587 € - 1,9587 € Demander le délai de livraison ici
2,0213 € - 2,0213 € Demander le délai de livraison ici
3,0171 € - 3,0171 € Demander le délai de livraison ici
4,0755 € - 4,0755 € Demander le délai de livraison ici
2,0345 € - 2,0345 € 694 En stock
2,891 € - 2,891 € 89 En stock
1,8469 € - 1,8469 € 5429 En stock
2,4644 € - 2,4644 € Demander le délai de livraison ici
1,8633 € - 1,8633 € Demander le délai de livraison ici
1,2349 € - 1,2349 € Demander le délai de livraison ici
2,2219 € - 2,2219 € 2498 En stock
  • sur 7
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M2.5 11.0 mm PA

10638903

Gamme de prix
0,9846 € - 0,9846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 7.0 mm M2.5 5.0 mm PA

10161593

Gamme de prix
1,2009 € - 1,2009 €

Niveaux de stock
2287 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    7415390000
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Gamme de prix
1,2349 € - 1,2349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    3926909790
Support mâle-femelle Hexagonal 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Gamme de prix
4,0755 € - 4,0755 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    7415330000
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 9.0 mm

10314548

Gamme de prix
1,2349 € - 1,2349 €

Niveaux de stock
516 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    3926909790
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Gamme de prix
1,7613 € - 1,7613 €

Niveaux de stock
7447 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

10156575

Gamme de prix
2,4863 € - 2,4863 €

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    3926909790
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Gamme de prix
1,9248 € - 1,9248 €

Niveaux de stock
152 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    3926909790
Support mâle-mâle Hexagonal M5 25.0 mm Polyamide

10429488

Gamme de prix
2,3884 € - 2,3884 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 6.4 mm M2.5 20.0 mm Polyamide

10156216

Gamme de prix
1,9587 € - 1,9587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    7415330000
Support mâle-mâle Hexagonal 6.4 mm M2.5 25.0 mm Polyamide

10156230

Gamme de prix
2,0213 € - 2,0213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    7415330000
Support mâle-mâle Hexagonal M5 50.0 mm Polyamide

10156698

Gamme de prix
3,0171 € - 3,0171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    7415330000
Support mâle-mâle Hexagonal 12.7 mm M6 55.0 mm Polyamide

10156858

Gamme de prix
4,0755 € - 4,0755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    7415330000
Support mâle-mâle Hexagonal M4 20.0 mm Polyamide

10156452

Gamme de prix
2,0345 € - 2,0345 €

Niveaux de stock
694 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    7415390000
Support mâle-mâle Hexagonal M5 45.0 mm Polyamide

10156674

Gamme de prix
2,891 € - 2,891 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    7415330000
Support mâle-mâle Hexagonal M4 25.0 mm Polyamide

10156483

Gamme de prix
1,8469 € - 1,8469 €

Niveaux de stock
5429 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    7415330000
Support mâle-mâle Hexagonal M4 18.0 mm Polyamide

10156438

Gamme de prix
2,4644 € - 2,4644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    7415330000
Support mâle-mâle Hexagonal 6.4 mm M2.5 15.0 mm Polyamide

10156186

Gamme de prix
1,8633 € - 1,8633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    7415330000
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161531

Gamme de prix
1,2349 € - 1,2349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    7415330000
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10156490

Gamme de prix
2,2219 € - 2,2219 €

Niveaux de stock
2498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Code produit
    3926909790