Menu Rechercher

Entretoises isolantes rondes

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Séries: SR2797

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
177 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur du filetage interne Diamètre du corps Forme Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur du filetage interne A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,9179 € - 0,9574 € Demander le délai de livraison ici
Female/Female
0,987 € - 1,0276 € 98 En stock
Female/Female
1,1723 € - 1,1723 € 98 En stock
Female/Female
0,9179 € - 0,9574 € 60 En stock
Female/Female
0,9179 € - 0,9574 € 376 En stock
Female/Female
1,5244 € - 1,5244 € 1092 En stock
Female/Female
1,7372 € - 1,7372 € Demander le délai de livraison ici
Female/Female
1,6901 € - 1,6901 € Demander le délai de livraison ici
Female/Female
1,8798 € - 1,8798 € 292 En stock
Female/Female
2,0059 € - 2,0059 € 951 En stock
Female/Female
1,4674 € - 1,4674 € 691 En stock
Female/Female
3,254 € - 3,254 € 75 En stock
Female/Female
0,5374 € - 0,8752 € Demander le délai de livraison ici
Female/Female
1,4542 € - 1,4542 € 153 En stock
Female/Female
1,1691 € - 1,1691 € 218 En stock
Female/Female
1,0046 € - 1,5376 € 200 En stock
Female/Female
1,8798 € - 1,8798 € 200 En stock
Female/Female
0,5362 € - 0,8719 € 4700 En stock
Female/Female
0,5374 € - 0,8752 € 908 En stock
Female/Female
0,5868 € - 0,9541 € 9800 En stock
Female/Female
  • sur 9
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 15.0 mm

10175859

Gamme de prix
0,9574 € - 0,9179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 20.0 mm

10175873

Gamme de prix
1,0276 € - 0,987 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 10.0 mm

10175910

Gamme de prix
1,1723 € - 1,1723 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 10.0 mm

10175828

Gamme de prix
0,9574 € - 0,9179 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M3 12.0 mm

10176030

Gamme de prix
0,9574 € - 0,9179 €

Niveaux de stock
376 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M3 12.0 mm

10176245

Gamme de prix
1,5244 € - 1,5244 €

Niveaux de stock
1092 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M4 25.0 mm

10176504

Gamme de prix
1,7372 € - 1,7372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M4 30.0 mm

10176733

Gamme de prix
1,6901 € - 1,6901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M3 45.0 mm

10176405

Gamme de prix
1,8798 € - 1,8798 €

Niveaux de stock
292 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M4 15.0 mm

10176641

Gamme de prix
2,0059 € - 2,0059 €

Niveaux de stock
951 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M3 10.0 mm

10176009

Gamme de prix
1,4674 € - 1,4674 €

Niveaux de stock
691 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M6 50.0 mm

10177136

Gamme de prix
3,254 € - 3,254 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Gamme de prix
0,8752 € - 0,5374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène chargé 30 % fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M3
Support femelle-femelle Cylindrique M3 10.0 mm

10036198

Gamme de prix
1,4542 € - 1,4542 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M3 40.0 mm

10176184

Gamme de prix
1,1691 € - 1,1691 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique 8.0 mm M4 35.0 mm

10131282

Gamme de prix
1,5376 € - 1,0046 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène chargé 30 % fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M4
Support femelle-femelle Cylindrique M5 50.0 mm

10176993

Gamme de prix
1,8798 € - 1,8798 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique 6.0 mm M3 8.0 mm

10130933

Gamme de prix
0,8719 € - 0,5362 €

Niveaux de stock
4700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 + 25 % de fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M3
Support femelle-femelle Cylindrique 6.0 mm M3 20.0 mm

10131015

Gamme de prix
0,8752 € - 0,5374 €

Niveaux de stock
908 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 + 25 % de fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M3
Support femelle-femelle Cylindrique 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Gamme de prix
0,9541 € - 0,5868 €

Niveaux de stock
9800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 + 25 % de fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M4