Menu Rechercher

Entretoises isolantes rondes

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Séries: SR2797

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
177 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur du filetage interne Diamètre du corps Forme Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur du filetage interne A Longueur entretoise Ajouter au panier
1,0298 € - 1,0715 € Demander le délai de livraison ici
Femelle/Mâle
2,1321 € - 2,1321 € Demander le délai de livraison ici
Mâle/Mâle
1,5365 € - 1,5365 € Demander le délai de livraison ici
Mâle/Mâle
2,4797 € - 2,4797 € 202 En stock
Femelle/Mâle
1,8798 € - 1,8798 € 200 En stock
Femelle/Mâle
5,5758 € - 5,5758 € Demander le délai de livraison ici
Mâle/Mâle
1,0101 € - 1,0528 € Demander le délai de livraison ici
Femelle/Mâle
0,987 € - 1,0276 € 1098 En stock
6.0 mm
6.5 mm
Femelle/Mâle
M3
6.0 mm
25.0 mm
10176481 1,7372 € - 1,7372 € Demander le délai de livraison ici
Femelle/Mâle
2,0059 € - 2,0059 € 66 En stock
Femelle/Mâle
2,1638 € - 2,1638 € 109 En stock
Femelle/Mâle
1,8798 € - 1,8798 € 54 En stock
Femelle/Mâle
2,0345 € - 2,0345 € 11 En stock
Femelle/Mâle
1,8008 € - 1,8008 € 265 En stock
Femelle/Mâle
1,4696 € - 1,5003 € Demander le délai de livraison ici
Mâle/Mâle
2,1759 € - 2,211 € Demander le délai de livraison ici
Mâle/Mâle
2,3064 € - 2,3064 € 280 En stock
Mâle/Mâle
2,3064 € - 2,3064 € Demander le délai de livraison ici
Mâle/Mâle
1,123 € - 1,1691 € Demander le délai de livraison ici
Mâle/Mâle
0,987 € - 1,0276 € Demander le délai de livraison ici
Mâle/Mâle
  • sur 9
Support mâle-femelle Rond 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Gamme de prix
1,0715 € - 1,0298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Femelle/Mâle
Support mâle-mâle Rond 8.0 mm M4 50.0 mm PA

10176634

Gamme de prix
2,1321 € - 2,1321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Mâle/Mâle
Support mâle-mâle Rond 9.5 mm M5 25.0 mm PA

10176894

Gamme de prix
1,5365 € - 1,5365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Mâle/Mâle
Support mâle-femelle Rond 12.7 mm M6 25.0 mm

10177037

Gamme de prix
2,4797 € - 2,4797 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Femelle/Mâle
Support mâle-femelle Rond 9.5 mm M5 50.0 mm

10177006

Gamme de prix
1,8798 € - 1,8798 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Femelle/Mâle
Support mâle-mâle Rond 12.7 mm M6 50.0 mm PA

10177150

Gamme de prix
5,5758 € - 5,5758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Mâle/Mâle
Support mâle-femelle Rond 8.0 mm M3 25.0 mm

10176337

Gamme de prix
1,0528 € - 1,0101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Femelle/Mâle
Support mâle-femelle Rond 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Gamme de prix
1,0276 € - 0,987 €

Niveaux de stock
1098 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
  • Longueur du filetage interne A
    6.0 mm
Support mâle-femelle Rond 8.0 mm M4 20.0 mm

10176481

Gamme de prix
1,7372 € - 1,7372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Femelle/Mâle
Support mâle-femelle Rond 9.5 mm M4 20.0 mm

10176696

Gamme de prix
2,0059 € - 2,0059 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Femelle/Mâle
Support mâle-femelle Rond 9.5 mm M5 30.0 mm

10176917

Gamme de prix
2,1638 € - 2,1638 €

Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Femelle/Mâle
Support mâle-femelle Rond 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Gamme de prix
1,8798 € - 1,8798 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Femelle/Mâle
Support mâle-femelle Rond 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Gamme de prix
2,0345 € - 2,0345 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Femelle/Mâle
Support mâle-femelle Rond 9.5 mm M4 50.0 mm

10176825

Gamme de prix
1,8008 € - 1,8008 €

Niveaux de stock
265 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Femelle/Mâle
Support mâle-mâle Rond 6.5 mm M2.5 10.0 mm PA

10175842

Gamme de prix
1,5003 € - 1,4696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Mâle/Mâle
Support mâle-mâle Rond 6.5 mm M2.5 15.0 mm PA

10175866

Gamme de prix
2,211 € - 2,1759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Mâle/Mâle
Support mâle-mâle Rond 9.5 mm M4 45.0 mm PA

10176818

Gamme de prix
2,3064 € - 2,3064 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Mâle/Mâle
Support mâle-mâle Rond 9.5 mm M4 40.0 mm PA

10176788

Gamme de prix
2,3064 € - 2,3064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Mâle/Mâle
Support mâle-mâle Rond 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Gamme de prix
1,1691 € - 1,123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Mâle/Mâle
Support mâle-mâle Rond 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

10175903

Gamme de prix
1,0276 € - 0,987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Mâle/Mâle