Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0765 € - 0,0765 € | 5500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1408 € - 0,1938 € | 750 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,7261 € - 1,4214 € | 513 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,3052 € - 2,1188 € | 800 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2982 € - 0,5429 € | 4640 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0993 € - 0,0993 € | 4076 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1882 € - 0,1882 € | 498 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0682 € - 0,0682 € | 10996 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1366 € - 0,1454 € | 5925 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2939 € - 0,5341 € | Demander le délai de livraison ici |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1522 € - 0,2118 € | Demander le délai de livraison ici |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,7326 € - 1,4368 € | 710 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,10 € - 0,1583 € | 7663 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,5285 € - 0,8598 € | Demander le délai de livraison ici |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1186 € - 0,1658 € | 73 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,2566 € - 0,4683 € | 1400 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7699 € - 1,5069 € | Demander le délai de livraison ici |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3114 € - 0,5659 € | 5508 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2401 € - 0,4408 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5285 € - 0,8598 € | 730 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer