Entretoises cylindriques lisses fabriquées en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans des applications où une bonne isolation électrique et une bonne résistance chimique sont nécessaires. La gamme est de couleur gris clair et existe en plusieurs tailles.
Séries: SR2788
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0542 € - 0,0542 € | 2000 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0591 € | 2700 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0891 € - 0,0891 € | 60 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0348 € - 0,0348 € | 35008 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0524 € - 0,0524 € | 2991 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2036 € - 0,2036 € | 2695 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,0798 € | 14000 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0591 € | Demander le délai de livraison ici |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,14 € - 0,1459 € | 1990 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,1271 € | 2983 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,09 € - 0,09 € | 3998 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0692 € | 2467 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2508 € - 0,2508 € | 477 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0617 € - 0,0617 € | 10539 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0496 € | 6800 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0591 € | 5700 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0253 € - 0,0275 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0393 € - 0,0393 € | 7000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0723 € - 0,0723 € | 4000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0518 € | 2120 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer