10551486
496215
Quantité | Prix unitaire |
---|
Couleur | Noir |
---|---|
Finition | Revêtement poudre noire |
Matière du loquet | Zamac |
Matière de came | Acier |
Style de loquet | Mini Compression Latch |
Type de poignée | Poignée actionnée par tournevis |
Type de clé | Clé hexagonale 4,0 mm |
Longueur du trou de montage | 0.63 in |
Longueur du trou de montage | 16.0 mm |
Emprise | 9.6 - 12.8 mm |
Emprise | 0.378 - 0.504 in |
Compression maximale | 0.157 in |
Compression maximale | 4.0 mm |
Hauteur de l'enceinte | 21.7 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.854 in |
Code produit | 8301409000 |
Largeur du trou de montage | 0.531 in |
Largeur du trou de montage | 13.5 mm |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer