Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les fermetures à compression ajustable miniatures sont fabriquées à partir de zamac noir et affichent un indice de protection IP65. Elles offrent une compression de 4 mm et sont fournies avec un joint d'étanchéité. Elles permettent un ajustement simple de la plage de poignée et sont idéales pour les applications dans un espace limité. Les clés compatibles sont vendues séparément
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de poignée | Style de loquet | Hauteur de l'enceinte | Longueur du trou de montage | Matière de came | Diamètre de l'enceinte | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
Poignée actionnée par tournevis
|
Mini Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acier zingué
|
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Poignée actionnée par clé
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acier inoxydable
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
| 17,5847 € - 19,5385 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée actionnée par clé tubulaire
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acier inoxydable
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 17,4602 € - 19,4002 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée actionnée par clé tubulaire
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acier inoxydable
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 16,8919 € - 18,7688 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée actionnée par outil
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acier inoxydable
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 17,8939 € - 19,8822 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée actionnée par clé tubulaire
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acier inoxydable
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 18,1349 € - 25,3888 € | 137 En stock |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 17,4831 € - 19,4256 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée actionnée par clé tubulaire
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acier inoxydable
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer