Menu Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
71 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
2,6478 € - 2,9422 € Demander le délai de livraison ici
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
0,1889 € - 0,2099 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
32 Ω
13.84 mm
10 Ω
1.88 mm
0,2429 € - 0,2699 € Demander le délai de livraison ici
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
10317327 3,2718 € - 3,6354 € Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
0,5302 € - 0,5891 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
1,3414 € - 1,4906 € 168 En stock
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
0,4319 € - 0,4799 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
1,1093 € - 1,2325 € 640 En stock
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
0,859 € - 0,9544 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
0,4074 € - 0,4526 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
73 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
0,5134 € - 0,5705 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,5594 € - 0,6216 € 430 En stock
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
0,7206 € - 0,8007 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
2,7028 € - 3,0031 € 964 En stock
21.0 mm
90 Ω
25.0 mm
28 Ω
0,5297 € - 0,5885 € 22 En stock
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
0,9734 € - 1,0816 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
5,9053 € - 6,5608 € 420 En stock
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
0,5752 € - 0,6391 € 3329 En stock
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
10640678 0,1619 € - 0,1799 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
1,3048 € - 1,4499 € 486 En stock
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
  • sur 4
Ferrite câble plat 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Gamme de prix
2,9422 € - 2,6478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    43.7 mm
  • Longueur totale
    55.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5

10317600

Gamme de prix
0,2099 € - 0,1889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    9.7 mm
  • Longueur totale
    13.84 mm
  • Largeur totale
    1.88 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

10638514

Gamme de prix
0,2699 € - 0,2429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    7.2 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Largeur totale
    7.8 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Gamme de prix
3,6354 € - 3,2718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.1 mm
  • Largeur totale
    28.5 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5

10317570

Gamme de prix
0,5891 € - 0,5302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5

10317358

Gamme de prix
1,4906 € - 1,3414 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    18.9 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Gamme de prix
0,4799 € - 0,4319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Gamme de prix
1,2325 € - 1,1093 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5

10641514

Gamme de prix
0,9544 € - 0,859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    31.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 41 Ω 73 Ω A5

10428528

Gamme de prix
0,4526 € - 0,4074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Gamme de prix
0,5705 € - 0,5134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Gamme de prix
0,6216 € - 0,5594 €

Niveaux de stock
430 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    24.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5

10317457

Gamme de prix
0,8007 € - 0,7206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 21.0 mm 28 Ω 90 Ω

10317204

Gamme de prix
3,0031 € - 2,7028 €

Niveaux de stock
964 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    21.0 mm
  • Longueur totale
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Gamme de prix
0,5885 € - 0,5297 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Gamme de prix
1,0816 € - 0,9734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    38.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Gamme de prix
6,5608 € - 5,9053 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    43.7 mm
  • Longueur totale
    55.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Gamme de prix
0,6391 € - 0,5752 €

Niveaux de stock
3329 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    23.3 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Gamme de prix
0,1799 € - 0,1619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    3.0 mm
  • Longueur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Gamme de prix
1,4499 € - 1,3048 €

Niveaux de stock
486 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    44.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5