Menu Rechercher

Fixation One-Touch - verrouillage à billes

En cours de production

Les fixations One-Touch avec verrouillage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles se composent de trois parties : un corps, un ressort et un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en place et, lorsque l’on appuie dessus, il se détache du corps en libérant la fixation. Le palier à billes sécurise la fixation lorsqu’il est repoussé dans le corps.

Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 180 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
  • Elles se composent de trois parties : un corps, un ressort et un palier à billes.
  • Utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
17 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de bouton d2 Matière h1 d3 d1 -0.05|-0.10 m Ajouter au panier
43,4267 € - 57,9023 € Demander le délai de livraison ici
Poignée en T
14.0
Acier
25.0
6.0
38,6051 € - 51,4771 € Demander le délai de livraison ici
Bouton encastré
16.0
Acier
35.0
10.0
37,6365 € - 50,1856 € Demander le délai de livraison ici
Bouton encastré
12.0
Acier
25.0
6.0
55,0072 € - 73,3465 € Demander le délai de livraison ici
Bouton poussoir
12.0
Acier inoxydable
23.0
6.0
73,3465 € - 97,7989 € Demander le délai de livraison ici
Poignée en T
18.0
Acier inoxydable
34.0
10.0
55,9758 € - 74,638 € Demander le délai de livraison ici
Poignée en T
18.0
Acier inoxydable
34.0
10.0
73,3465 € - 97,7989 € Demander le délai de livraison ici
Poignée en T
18.0
Acier inoxydable
34.0
10.0
39,5845 € - 52,7793 € Demander le délai de livraison ici
Bouton poussoir
12.0
Acier inoxydable
25.0
6.0
46,3218 € - 61,766 € Demander le délai de livraison ici
Poignée en T
18.0
Acier
34.0
10.0
53,0915 € - 70,785 € Demander le délai de livraison ici
Poignée en T
14.0
Acier inoxydable
25.0
6.0
55,9758 € - 74,638 € Demander le délai de livraison ici
Bouton poussoir
16.0
Acier inoxydable
32.0
10.0
46,3218 € - 61,766 € Demander le délai de livraison ici
Poignée en T
18.0
Acier
34.0
10.0
28,9511 € - 38,6051 € Demander le délai de livraison ici
Bouton poussoir
12.0
Acier
12.0
6.0
55,9758 € - 74,638 € Demander le délai de livraison ici
Poignée en T
18.0
Acier inoxydable
34.0
10.0
43,4267 € - 57,9023 € Demander le délai de livraison ici
Bouton poussoir
16.0
Acier inoxydable
35.0
10.0
70,4621 € - 93,9459 € Demander le délai de livraison ici
Poignée en T
14.0
Acier inoxydable
25.0
6.0
30,8992 € - 41,1989 € Demander le délai de livraison ici
Bouton poussoir
16.0
Acier
16.0
10.0
Fixation en une touche M2 x 0.4 24.5 Acier

20190293

Gamme de prix
57,9023 € - 43,4267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Poignée en T
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
Fixation en une touche M12 x 1.5 34.5 Acier

20190187

Gamme de prix
51,4771 € - 38,6051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton encastré
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
  • d4
    11.0
Fixation en une touche M8 x 1.25 22.0 Acier

20190170

Gamme de prix
50,1856 € - 37,6365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton encastré
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
  • d4
    8.0
Fixation en une touche M8 x 1.25 26.0 Acier inoxydable

20190194

Gamme de prix
73,3465 € - 55,0072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton poussoir
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    23.0
  • d4
    8.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 31.0 Acier inoxydable

20190682

Gamme de prix
97,7989 € - 73,3465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Poignée en T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 31.0 Acier inoxydable

20190644

Gamme de prix
74,638 € - 55,9758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Poignée en T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 31.0 Acier inoxydable

20190675

Gamme de prix
97,7989 € - 73,3465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Poignée en T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Fixation en une touche M8 x 1.25 22.0 Acier inoxydable

20190620

Gamme de prix
52,7793 € - 39,5845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton poussoir
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
  • d4
    8.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 31.0 Acier

20190316

Gamme de prix
61,766 € - 46,3218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Poignée en T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Fixation en une touche M2 x 0.4 24.5 Acier inoxydable

20190637

Gamme de prix
70,785 € - 53,0915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Poignée en T
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
Fixation en une touche M12 x 1.5 39.4 Acier inoxydable

20190200

Gamme de prix
74,638 € - 55,9758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton poussoir
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
  • d4
    12.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 31.0 Acier

20190309

Gamme de prix
61,766 € - 46,3218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Poignée en T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Fixation en une touche M8 x 1.25 22.0 Acier

20190606

Gamme de prix
38,6051 € - 28,9511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton poussoir
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    12.0
  • d4
    8.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 31.0 Acier inoxydable

20190651

Gamme de prix
74,638 € - 55,9758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Poignée en T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Fixation en une touche M12 x 1.5 34.4 Acier inoxydable

20191931

Gamme de prix
57,9023 € - 43,4267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton poussoir
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
  • d4
    11.0
Fixation en une touche M2 x 0.4 24.5 Acier inoxydable

20190668

Gamme de prix
93,9459 € - 70,4621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Poignée en T
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
Fixation en une touche M12 x 1.5 34.4 Acier

20190217

Gamme de prix
41,1989 € - 30,8992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton poussoir
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    16.0
  • d4
    11.0