Les fixations One-Touch avec verrouillage à came sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
Elles se composent d’un corps, d’un ressort et d’une came. Le ressort maintient la came en place et, lorsque le levier est déplacé à 45 de sa position, il pivote autour d’un point pour enclencher le verrou ou le désengager. La came se libère lorsque la fixation est tirée de nouveau, permettant de retirer facilement l’objet.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 130 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | d1 -0.04|-0.08 | d2 tol. H9 | d3 | Type | Pour épaisseur | m1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,6051 € - 51,4771 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
| 53,0915 € - 70,785 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-14
|
|
||
| 62,7454 € - 83,657 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
| 50,1963 € - 66,9212 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-10
|
|
||
| 53,0915 € - 70,785 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
12-20
|
|
||
| 50,1963 € - 66,9212 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
| 37,6365 € - 50,1856 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 52,112 € - 69,4827 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
12-20
|
|
||
| 52,112 € - 69,4827 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
6-14
|
|
||
| 38,6051 € - 51,4771 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
| 50,1963 € - 66,9212 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
| 58,8817 € - 78,5017 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 48,2699 € - 64,3598 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 62,7454 € - 83,657 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
| 50,1963 € - 66,9212 € | 2 En stock |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer