Menu Rechercher

Fixation One-Touch - Verrouillage à came - Rétractable

En cours de production

Les fixations One-Touch avec verrouillage à came rétractable sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles disposent d’un levier à came à un seul geste qui rétracte complètement la bride lorsque la pièce à usiner est libérée, permettant d’engager ou de dégager la bride en toute sécurité. Pour le faire lorsque le levier est en position off, tournez-le vers la position on. Lorsque vous entendrez un clic, il sera complètement engagé. Pour le libérer, retournez la poignée en position off.

Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 130 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
  • Elle dispose d'un levier à came à un seul geste qui rétracte complètement la tige de serrage lorsque la pièce à usiner est libérée.
  • Résistantes à des températures pouvant atteindre 130 C.
Matière: Acier Séries: SR33946, SR33947

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 d2 h2 d1 -0.04|-0.08 h1 d6 l2 Ajouter au panier
48,7285 € - 64,9748 € Demander le délai de livraison ici
14.0
20.0
5.0
M2 x 0.4
5.5
40,4568 € - 53,9458 € Demander le délai de livraison ici
18.0
36.5
8.0
M3 x 0.5
5.5
38,6015 € - 51,4653 € Demander le délai de livraison ici
14.0
20.0
5.0
M2 x 0.4
5.5
50,5633 € - 67,4143 € Demander le délai de livraison ici
18.0
26.5
8.0
M3 x 0.5
5.5
Fixation en une touche M2 x 0.4 30.0 Acier

20190781

Gamme de prix
64,9748 € - 48,7285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Pour épaisseur
    6-10
  • Force de maintien N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 38.0 Acier

20190590

Gamme de prix
53,9458 € - 40,4568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Pour épaisseur
    6-14
  • Force de maintien N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Fixation en une touche M2 x 0.4 30.0 Acier

20190583

Gamme de prix
51,4653 € - 38,6015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Pour épaisseur
    6-10
  • Force de maintien N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 38.0 Acier

20190798

Gamme de prix
67,4143 € - 50,5633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Pour épaisseur
    6-14
  • Force de maintien N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0