Menu Rechercher

Fixations Knock Down

En stock

This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.

Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) with Steel
  • Colour: White

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Profondeur totale Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
0,451 € - 0,8681 € 4865 En stock
15.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
KD Connector 20.0 mm 39.0 mm ABS ; acier Blanc

10390658

Gamme de prix
0,8681 € - 0,451 €

Niveaux de stock
4865 En stock
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    22.0 mm
  • Ø trou
    4.5 mm
  • Profondeur totale
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    39.0 mm