Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les raccords de vérin à gaz servent à le fixer en place. Trois différents types de raccords sont disponibles.
Séries: SR6481
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre du pas | Filetage | Matière | Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
10306277 | 20 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Acier
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
M6 X 1.0
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
Clip de blocage
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
M6 X 1.0
|
Acier
|
0.906 in
23.0 mm
|
Clip de blocage
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acier inoxydable
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|||
3 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acier
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acier inoxydable
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
M5 x 0.8
|
Acier
|
0.776 in
19.7 mm
|
Clip de blocage
|
|||
4,4536 € - 7,9412 € | 28 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acier inoxydable
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acier inoxydable
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
|||
18 En stock |
|
M6
|
Acier
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|||
59 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
|||
3,9975 € - 3,9975 € | 40 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
2,8679 € - 2,8679 € | 1 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
10306253 | 3,4327 € - 3,4327 € | 52 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
|
10306376 | 23,207 € - 23,207 € | 38 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acier
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
|
20 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acier
|
1.457 in
37.0 mm
|
1
|
|||
10,2986 € - 10,2986 € | 15 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acier
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acier inoxydable
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
|||
7,4358 € - 7,4358 € | 59 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Alliage zinc
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer