Menu Rechercher

Fixations pour vérins à gaz

En stock

Les raccords de vérin à gaz servent à le fixer en place. Trois différents types de raccords sont disponibles.

Séries: SR6481

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Matière Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité Type Ajouter au panier
11,2196 € - 11,2196 € 38 En stock
1.5 mm
M10
Acier
30.0 mm
5
5,0286 € - 5,0286 € 45 En stock
1.3 mm
M8
Alliage zinc
21.0 mm
6
228 En stock
1.3 mm
M8
Acier inoxydable
18.0 mm
5
Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
Acier
19.7 mm
Clip de blocage
76 En stock
1.5 mm
M10
Acier
32.0 mm
3
10,2986 € - 10,2986 € 15 En stock
1.3 mm
M8
Acier
18.0 mm
5
10306253 3,4327 € - 3,4327 € 52 En stock
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2
Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
10306277 20 En stock
0.8 mm
M5
Acier
20.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
M6 X 1.0
Acier
38.0 mm
Clip de blocage
4,5515 € - 4,5515 € 3238 En stock
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M8
Acier inoxydable
30.0 mm
5
3 En stock
1.0 mm
M6
Acier
24.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
Acier inoxydable
24.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
Acier
30.0 mm
Clip de blocage
7,4358 € - 7,4358 € 59 En stock
1.0 mm
M6
Alliage zinc
21.0 mm
6
Demander le délai de livraison ici
M6 X 1.0
Acier
23.0 mm
Clip de blocage
3,9975 € - 3,9975 € 40 En stock
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
2,8679 € - 2,8679 € 1 En stock
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
Acier inoxydable
32.0 mm
3
  • sur 2
Raccord d'extrémité 30.0 mm M10 Acier

10306345

Gamme de prix
11,2196 € - 11,2196 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Taille de filetage interne
    M8 x 1.25
  • Taille de filetage externe
    M8 x 1.25
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    30.0 mm
  • Type
    5
Raccord d'extrémité 21.0 mm M8 Alliage zinc

10306352

Gamme de prix
5,0286 € - 5,0286 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    21.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Couleur
    Naturel
Plaque de fixation 18.0 mm M8 Acier inoxydable

10202678


Niveaux de stock
228 En stock
Caractéristiques
  • Taille de filetage interne
    M6x1.0
  • Taille de filetage externe
    M8x1.25
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    18.0 mm
  • Type
    5
Plaque de fixation 19.7 mm M5 x 0.8 Acier

10404188


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    19.7 mm
  • Type
    Clip de blocage
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Raccord d'extrémité 32.0 mm M10 Acier

10306383


Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 18.0 mm M8 Acier

10306284

Gamme de prix
10,2986 € - 10,2986 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    18.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Gamme de prix
3,4327 € - 3,4327 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    17.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Plaque de fixation 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    18.0 mm
  • Type
    7
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Raccord d'extrémité 20.0 mm M5 Acier

10306277


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Plaque de fixation 38.0 mm M10 x 1.5 mm Acier

10404218


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    38.0 mm
  • Type
    Clip de blocage
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Raccord d'extrémité 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Gamme de prix
4,5515 € - 4,5515 €

Niveaux de stock
3238 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    17.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Plaque de fixation 30.0 mm M8 Acier inoxydable

10202692


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    30.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 24.0 mm M6 Acier

10306338


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    24.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Plaque de fixation 24.0 mm Acier inoxydable

10336465


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    24.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Plaque de fixation 30.0 mm M8 x 1.25 Acier

10404201


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    30.0 mm
  • Type
    Clip de blocage
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
Raccord d'extrémité 21.0 mm M6 Alliage zinc

10306321

Gamme de prix
7,4358 € - 7,4358 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    21.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Couleur
    Naturel
Plaque de fixation 23.0 mm M6 x 1.0 Acier

10404195


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    23.0 mm
  • Type
    Clip de blocage
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
Raccord d'extrémité 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Gamme de prix
3,9975 € - 3,9975 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    17.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Raccord d'extrémité 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Gamme de prix
2,8679 € - 2,8679 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    21.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Plaque de fixation 32.0 mm Acier inoxydable

10202708


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel