Menu Rechercher

Fixations pour vérins à gaz

En stock

Les raccords de vérin à gaz servent à le fixer en place. Trois différents types de raccords sont disponibles.

Séries: SR6481

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Matière Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité Type Ajouter au panier
4,5515 € - 4,5515 € 3238 En stock
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M8
Acier inoxydable
30.0 mm
5
3 En stock
1.0 mm
M6
Acier
24.0 mm
1
228 En stock
1.3 mm
M8
Acier inoxydable
18.0 mm
5
Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
Acier
19.7 mm
Clip de blocage
4,4536 € - 7,9412 € 28 En stock
1.0 mm
M6
Acier inoxydable
25.0 mm
3
10306376 23,207 € - 23,207 € 38 En stock
1.0 mm
M6
Acier
35.0 mm
5
106 En stock
0.8 mm
M5
Acier
22.0 mm
3
5,0286 € - 5,0286 € 45 En stock
1.3 mm
M8
Alliage zinc
21.0 mm
6
3,9975 € - 3,9975 € 40 En stock
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
76 En stock
1.5 mm
M10
Acier
32.0 mm
3
11,2196 € - 11,2196 € 38 En stock
1.5 mm
M10
Acier
30.0 mm
5
20 En stock
1.5 mm
M10
Acier
37.0 mm
1
59 En stock
1.3 mm
M8
Acier
32.0 mm
1
2,8679 € - 2,8679 € 1 En stock
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
7,4358 € - 7,4358 € 59 En stock
1.0 mm
M6
Alliage zinc
21.0 mm
6
18 En stock
M6
Acier
18.0 mm
5
Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
Acier
30.0 mm
Clip de blocage
Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
Acier inoxydable
32.0 mm
1
10,2986 € - 10,2986 € 15 En stock
1.3 mm
M8
Acier
18.0 mm
5
  • sur 2
Raccord d'extrémité 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Gamme de prix
4,5515 € - 4,5515 €

Niveaux de stock
3238 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    17.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Plaque de fixation 30.0 mm M8 Acier inoxydable

10202692


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    30.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 24.0 mm M6 Acier

10306338


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    24.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Plaque de fixation 18.0 mm M8 Acier inoxydable

10202678


Niveaux de stock
228 En stock
Caractéristiques
  • Taille de filetage interne
    M6x1.0
  • Taille de filetage externe
    M8x1.25
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    18.0 mm
  • Type
    5
Plaque de fixation 19.7 mm M5 x 0.8 Acier

10404188


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    19.7 mm
  • Type
    Clip de blocage
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Plaque de fixation 25.0 mm Acier inoxydable

10202685

Gamme de prix
7,9412 € - 4,4536 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    25.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 35.0 mm M6 Acier

10306376

Gamme de prix
23,207 € - 23,207 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    35.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 22.0 mm M5 Acier

10306260


Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    22.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 21.0 mm M8 Alliage zinc

10306352

Gamme de prix
5,0286 € - 5,0286 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    21.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Gamme de prix
3,9975 € - 3,9975 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    17.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Raccord d'extrémité 32.0 mm M10 Acier

10306383


Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 30.0 mm M10 Acier

10306345

Gamme de prix
11,2196 € - 11,2196 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Taille de filetage interne
    M8 x 1.25
  • Taille de filetage externe
    M8 x 1.25
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    30.0 mm
  • Type
    5
Raccord d'extrémité 37.0 mm M10 Acier

10306390


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    37.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 32.0 mm M8 Acier

10306369


Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    32.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Gamme de prix
2,8679 € - 2,8679 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    21.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Raccord d'extrémité 21.0 mm M6 Alliage zinc

10306321

Gamme de prix
7,4358 € - 7,4358 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    21.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 18.0 mm M6 Acier

10306307


Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    18.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Plaque de fixation 30.0 mm M8 x 1.25 Acier

10404201


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    30.0 mm
  • Type
    Clip de blocage
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
Plaque de fixation 32.0 mm Acier inoxydable

10202715


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    32.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 18.0 mm M8 Acier

10306284

Gamme de prix
10,2986 € - 10,2986 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    18.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel