Menu Rechercher

Fixations pour vérins à gaz

En stock

Les raccords de vérin à gaz servent à le fixer en place. Trois différents types de raccords sont disponibles.

Séries: SR6481

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Matière Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
Acier inoxydable
32.0 mm
1
59 En stock
1.3 mm
M8
Acier
32.0 mm
1
18 En stock
M6
Acier
18.0 mm
5
4,4536 € - 7,9412 € 28 En stock
1.0 mm
M6
Acier inoxydable
25.0 mm
3
10306376 23,207 € - 23,207 € 38 En stock
1.0 mm
M6
Acier
35.0 mm
5
106 En stock
0.8 mm
M5
Acier
22.0 mm
3
20 En stock
1.5 mm
M10
Acier
37.0 mm
1
  • sur 2
Plaque de fixation 32.0 mm Acier inoxydable

10202715


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    32.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 32.0 mm M8 Acier

10306369


Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    32.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 18.0 mm M6 Acier

10306307


Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    18.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Plaque de fixation 25.0 mm Acier inoxydable

10202685

Gamme de prix
7,9412 € - 4,4536 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    25.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 35.0 mm M6 Acier

10306376

Gamme de prix
23,207 € - 23,207 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    35.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 22.0 mm M5 Acier

10306260


Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    22.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Raccord d'extrémité 37.0 mm M10 Acier

10306390


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité
    37.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel