Menu Rechercher

Gaines annelées pour câbles

En stock

Nos conduits de câbles ont été développés et testés selon les normes de qualité les plus rigoureuses et possèdent des certificats qualité et de conformité mondiaux. Cette gamme de produits prend en charge les systèmes et accessoires de conduits en plastique. Le conduit en plastique est extrêmement flexible et très endurant. Sa résistance élevée aux chocs lui confère une forte capacité de récupération en cas d'écrasement. Les applications typiques pour ce type de conduit comportent le câblage général en usine et les raccordements aux machines. Est disponibles dans un éventail de matières en fonction de vos besoins.

Séries: SR1734

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme de gaine Diamètre intérieur Ajouter au panier
15,8363 € - 30,4323 € Demander le délai de livraison ici
19,2422 € - 19,2422 € Demander le délai de livraison ici
24,0349 € - 26,4383 € 100 En stock
17,8193 € - 18,2245 € Demander le délai de livraison ici
10 En stock
1,0895 € - 1,0895 € 300 En stock
Fendue
1,2925 € - 1,2925 € 1400 En stock
Fendue
10153475 3,3935 € - 3,4604 € 1850 En stock
Fendue
1,7762 € - 1,7762 € 100 En stock
Fendue
408,565 € - 408,565 € Demander le délai de livraison ici
Non fendue
6,642 € - 6,642 € Demander le délai de livraison ici
Non fendue
1,7552 € - 1,8221 € 2000 En stock
Fendue
1,7386 € - 1,8053 € 332 En stock
Fendue
9,3779 € - 9,3779 € 125 En stock
Fendue
314,716 € - 314,716 € Demander le délai de livraison ici
Non fendue
507,3135 € - 507,3135 € 2 En stock
Non fendue
637,591 € - 637,591 € 1 En stock
Non fendue
597,534 € - 597,534 € Demander le délai de livraison ici
Non fendue
19.1 mm
2,7164 € - 2,7164 € 650 En stock
Non fendue
1,1671 € - 1,6567 € 100 En stock
Non fendue
  • sur 3
Gaines annelées pour câbles En coude à 90° M25 Noir PA

10276914

Gamme de prix
30,4323 € - 15,8363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Conduits M28 Droit PA Noir

10435250

Gamme de prix
19,2422 € - 19,2422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Gaines annelées pour câbles En coude à 90° M20 Noir PA

10276846

Gamme de prix
26,4383 € - 24,0349 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Gaines annelées pour câbles En coude à 90° M21 Noir PA

10276884

Gamme de prix
18,2245 € - 17,8193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Conduits M25 Droit PA Noir

10276907


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Conduits Fendue 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Noir

10153451

Gamme de prix
1,0895 € - 1,0895 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Mètre
  • Code produit
    3926909790
Conduits Fendue 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PA Noir

10153536

Gamme de prix
1,2925 € - 1,2925 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Mètre
  • Code produit
    3917320090
Conduits Fendue 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m PA Noir

10153475

Gamme de prix
3,4604 € - 3,3935 €

Niveaux de stock
1850 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Mètre
  • Code produit
    3917320090
Conduits Fendue 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m PA Noir

10153550

Gamme de prix
1,7762 € - 1,7762 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Mètre
  • Code produit
    3917320090
Conduits Non fendue 20.5 mm 16.9 mm 25.0 m Acier Noir

10276754

Gamme de prix
408,565 € - 408,565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Acier galvanisé
  • Tarif par
    Rouleau
  • Code produit
    7304900099
Conduits Non fendue 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m PEBD Noir

10153659

Gamme de prix
6,642 € - 6,642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Tarif par
    Mètre
  • Code produit
    3926909790
Conduits Fendue 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PEBD Noir

10153468

Gamme de prix
1,8221 € - 1,7552 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Fendue
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Tarif par
    Mètre
  • Code produit
    3917320090
Conduits Fendue 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m PA Noir

10153437

Gamme de prix
1,8053 € - 1,7386 €

Niveaux de stock
332 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Mètre
  • Code produit
    3926909790
Conduits Fendue 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m PA Noir

10153512

Gamme de prix
9,3779 € - 9,3779 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Mètre
  • Code produit
    3926909790
Conduits Non fendue 20.5 mm 16.9 mm 25.0 m Acier Acier

10276655

Gamme de prix
314,716 € - 314,716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Acier
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Acier galvanisé
  • Tarif par
    Rouleau
  • Code produit
    7304900099
Conduits Non fendue 20.0 mm 14.8 mm 50.0 m PA Noir

10276822

Gamme de prix
507,3135 € - 507,3135 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Nylon
  • Tarif par
    Rouleau
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Conduits Non fendue 28.5 mm 22.8 mm 50.0 m PA Noir

10276921

Gamme de prix
637,591 € - 637,591 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Nylon
  • Tarif par
    Rouleau
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Conduits Non fendue 25.0 mm 19.1 mm 50.0 m PA Noir

10633632

Gamme de prix
597,534 € - 597,534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Nylon
  • Tarif par
    Rouleau
  • Diamètre intérieur
    19.1 mm
Conduits Non fendue 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Noir

10153642

Gamme de prix
2,7164 € - 2,7164 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Tarif par
    Rouleau
  • Code produit
    3917320090
Conduits Non fendue 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m PEBD Noir

10153574

Gamme de prix
1,6567 € - 1,1671 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de gaine
    Non fendue
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Tarif par
    Rouleau
  • Code produit
    3926909790