Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Gaines annelées pour câbles

 (5 Types de produit)

Les gaines pour câbles sont des tubes électriques utilisés pour la protection et l'acheminement des câbles électriques dans les systèmes contenant des conducteurs électriques. Notre gamme comprend des conduits en plastique qui ont une durée de vie élevée et une grande résistance aux chocs pour convenir au câblage général de l'usine et aux connexions aux machines. Choisissez parmi différentes couleurs, longueurs et formes pour répondre à vos applications.

Comment dimensionner les conduits pour les câbles ?

Pour tout savoir sur les câbles et le dimensionnement des conduits, consultez notre guide sur le dimensionnement des gaines annelés. Vous y trouverez des conseils pour commencer, des tableaux et bien plus encore.

Notre gamme de conduits de câbles et d'accessoires comprend également des kits de conduits de câbles, des goulottes de câbles, des clips bord de tôles et des raccords de protection de conduits.


Clips bords de tôles pour gaines

Ces clips sont conçus pour être montés sur le bord d'un panneau et ne nécessitent aucun trou traversant. Ils existent en plusieurs modèles qui maintiennent différentes tailles de gaines annelées.

Séries: SR6262

Gaines annelées pour câbles

Nos conduits de câbles ont été développés et testés selon les normes de qualité les plus rigoureuses et possèdent des certificats qualité et de conformité mondiaux. Cette gamme de produits prend en charge les systèmes et accessoires de conduits en plastique. Le conduit en plastique est extrêmement flexible et très endurant. Sa résistance élevée aux chocs lui confère une forte capacité de récupération en cas d'écrasement. Les applications typiques pour ce type de conduit comportent le câblage général en usine et les raccordements aux machines. Est disponibles dans un éventail de matières en fonction de vos besoins.

Séries: SR1734

Guide de câble

La goulotte est un composant de gestion des câbles polyvalent. Elle possèdent deux options de montage, l'une adhésive, l'autre à l'aide de vis, permettant ainsi davantage de flexibilité au niveau de l'application.

Séries: SR1732

Kits de conduits pour câbles

Ces packs d'installation en polypropylène comportent 10 m de conduits en polypropylène, ainsi que 10 raccords et contre-écrous. Le tout est fourni dans un emballage facile à transporter pour simplifier le stockage et l'utilisation Applications types : construction, particulièrement noyé dans le béton et le plâtre. Le conduit est résistant aux acides et auto-extinguible

Raccord de conduit

Cette gamme de raccords de gaine est disponible en versions plastiques et métalliques. Il s'agit de raccords en deux pièces, coque et corps. Plusieurs options sont également proposées : un raccord fileté externe fixe et un raccord fileté externe mobile.