Menu Rechercher

Gaines de protection fibre optique

En stock

Gère l'acheminement des fibres optiques, éliminant ainsi les problèmes tels que le vrillage, l’écrasement et les micro-torsions. Convient aux applications de fibre soufflée sur une courte distance et pour applications FTTH/FTTB courbes. Fabriqué en polypropylène (PP) ou polybutylène téréphthalate (PBT). Disponible en couleur noir et blanc. Classée UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Ajouter au panier
207,9638 € - 240,7356 € Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
4.95 mm
283,5704 € - 292,697 € Demander le délai de livraison ici
2.6 mm
5.05 mm
242,6191 € - 250,4327 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
6.35 mm
283,5704 € - 292,697 € 67 En stock
2.6 mm
5.05 mm
150,8082 € - 165,8891 € 2 En stock
3.1 mm
5.1 mm
10315811 268,6105 € - 311,5852 € 124 En stock
4.2 mm
6.4 mm
10315804 841,5845 € - 841,5845 € Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
5.1 mm
10315828 207,5441 € - 240,7356 € 46 En stock
3.1 mm
5.05 mm
Gaines de protection fibre optique 3.1 mm 100.0 m Noir

10315798

Gamme de prix
240,7356 € - 207,9638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Gainage
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polybutylène téréphthalate
  • Tarif par
    Bobine
  • Type
    Optique
Gaines de protection fibre optique 2.6 mm Blanc

10315873

Gamme de prix
292,697 € - 283,5704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Version fendue pour tube
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Tarif par
    Bobine
  • Diamètre extérieur
    5.05 mm
Gaines de protection fibre optique 4.2 mm Blanc

10315859

Gamme de prix
250,4327 € - 242,6191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Version fendue pour tube
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Tarif par
    Bobine
  • Diamètre extérieur
    6.35 mm
Gaines de protection fibre optique 2.6 mm Blanc

10315781

Gamme de prix
292,697 € - 283,5704 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Gainage
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Tarif par
    Bobine
  • Diamètre extérieur
    5.05 mm
Gaines de protection fibre optique 3.1 mm 100.0 m Noir

10315842

Gamme de prix
157,5953 € - 150,8082 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Version fendue pour tube
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polybutylène téréphthalate
  • Tarif par
    Bobine
  • Type
    Optique
Gaines de protection fibre optique 4.2 mm 100.0 m Noir

10315811

Gamme de prix
311,5852 € - 268,6105 €

Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Gainage
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polybutylène téréphthalate
  • Tarif par
    Bobine
  • Type
    Optique
Gaines de protection fibre optique 3.1 mm 100.0 m Noir

10315804

Gamme de prix
841,5845 € - 841,5845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Gainage
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polybutylène téréphthalate
  • Tarif par
    Bobine
  • Type
    Optique
Gaines de protection fibre optique 3.1 mm Blanc

10315828

Gamme de prix
240,7356 € - 207,5441 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Version du cordon de traction pour tube
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Tarif par
    Bobine
  • Diamètre extérieur
    5.05 mm