Menu Rechercher

Gaines de protection fibre optique - Duplexeur

En stock

Le duplexeur de gaines de protection fibre optique en nylon permet aux câbles avec fils aramide d'être coupés et terminés mécaniquement Offre une gamme d'adaptateurs d'entrée pour OFBLT, faisceaux de fibres, câbles et cordons d'enfichage de 2,5 mm jusqu'à 7,00 mm de diamètre. Options de couleurs noir, bleu et vert. Classée UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Type de câble Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
4,102 € - 4,102 € 80 En stock
49.6 mm
Noir
2.5 - 3.5 mm
16.2 mm
8.0 mm
10315941 4,102 € - 4,102 € 6318 En stock
49.6 mm
Vert
5.1 - 6.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
10315965 5,4294 € - 5,4294 € Demander le délai de livraison ici
49.6 mm
Bleu
6.35 mm OFBLT
16.2 mm
8.0 mm
28,823 € - 28,823 € Demander le délai de livraison ici
49.6 mm
Bleu
3.0 - 4.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
Duplexeur fibre optique 2,5 - 3,5 mm 8.0 mm 49.6 mm Noir PA

10315927

Gamme de prix
4,102 € - 4,102 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de câble
    2.5 - 3.5 mm
  • Diamètre
    16.2 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
Duplexeur fibre optique 5,1 - 6,0 mm 8.0 mm 49.6 mm Vert PA

10315941

Gamme de prix
4,102 € - 4,102 €

Niveaux de stock
6318 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Type de câble
    5.1 - 6.0 mm
  • Diamètre
    16.2 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
Duplexeur fibre optique OFBLT 6,35 mm 8.0 mm 49.6 mm Bleu PA

10315965

Gamme de prix
5,4294 € - 5,4294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de câble
    6.35 mm OFBLT
  • Diamètre
    16.2 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
Duplexeur fibre optique 3,0 - 4,0 mm 8.0 mm 49.6 mm Bleu PA

10315934

Gamme de prix
28,823 € - 28,823 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de câble
    3.0 - 4.0 mm
  • Diamètre
    16.2 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm