Menu Rechercher

Glissières

En stock

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Matière: Acier zingué, Acier inoxydable AISI 304, Acier, Acier inoxydable Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de fermeture Longueur totale Longueur totale Matière Capacité de charge Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
38,8526 € - 43,1684 € 1555 En stock
450.0 mm
Galvanised Steel
24,2264 € - 26,9171 € 1941 En stock
215.0 mm
Acier
153,441 € - 170,4888 € Demander le délai de livraison ici
550.0 mm
Acier
97,024 € - 107,7865 € 1970 En stock
350.0 mm
Acier
39,5845 € - 48,8618 € Demander le délai de livraison ici
415.0 mm
Acier
36,571 € - 40,65 € 536 En stock
400.0 mm
Galvanised Steel
122,3374 € - 135,9304 € Demander le délai de livraison ici
450.0 mm
Acier
138,212 € - 153,5594 € 1901 En stock
500.0 mm
Acier
55,9328 € - 62,1427 € 1985 En stock
650.0 mm
Galvanised Steel
26,3251 € - 29,2525 € 1084 En stock
300.0 mm
Galvanised Steel
61,4216 € - 68,2451 € 1805 En stock
700.0 mm
Galvanised Steel
77,2102 € - 85,7987 € Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
Acier
47,807 € - 53,113 € 1872 En stock
550.0 mm
Galvanised Steel
50,0241 € - 55,5776 € 1736 En stock
600.0 mm
Galvanised Steel
23,0426 € - 25,5932 € 1447 En stock
168.0 mm
Acier
33,536 € - 41,4034 € Demander le délai de livraison ici
375.0 mm
Acier
29,3063 € - 32,5781 € Demander le délai de livraison ici
255.0 mm
Acier
25,0444 € - 27,8211 € 920 En stock
250.0 mm
Galvanised Steel
31,8678 € - 35,4086 € 3048 En stock
350.0 mm
Galvanised Steel
89,1566 € - 99,0581 € 1952 En stock
300.0 mm
Acier
  • sur 3
Glissière 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Gamme de prix
43,1684 € - 38,8526 €

Niveaux de stock
1555 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    8302420090
Glissière 215.0 mm 35.0 mm Acier

10584705

Gamme de prix
26,9171 € - 24,2264 €

Niveaux de stock
1941 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    215.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 550.0 mm 45.0 mm Acier

10584651

Gamme de prix
170,4888 € - 153,441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    550.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Glissière 350.0 mm 45.0 mm Acier

10584613

Gamme de prix
107,7865 € - 97,024 €

Niveaux de stock
1970 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Glissière 415.0 mm 35.0 mm Acier

10584750

Gamme de prix
48,8618 € - 39,5845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    415.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Glissière 400.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584521

Gamme de prix
40,65 € - 36,571 €

Niveaux de stock
536 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    400.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    8302420090
Glissière 450.0 mm 45.0 mm Acier

10584637

Gamme de prix
135,9304 € - 122,3374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Glissière 500.0 mm 45.0 mm Acier

10584644

Gamme de prix
153,5594 € - 138,212 €

Niveaux de stock
1901 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318190090
Glissière 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Gamme de prix
62,1427 € - 55,9328 €

Niveaux de stock
1985 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    650.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Gamme de prix
29,2525 € - 26,3251 €

Niveaux de stock
1084 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Gamme de prix
68,2451 € - 61,4216 €

Niveaux de stock
1805 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    700.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 250.0 mm 45.0 mm Acier

10584590

Gamme de prix
85,7987 € - 77,2102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Glissière 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Gamme de prix
53,113 € - 47,807 €

Niveaux de stock
1872 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    550.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Gamme de prix
55,5776 € - 50,0241 €

Niveaux de stock
1736 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    600.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 168.0 mm 35.0 mm Acier

10584699

Gamme de prix
25,5932 € - 23,0426 €

Niveaux de stock
1447 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    168.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Glissière 375.0 mm 35.0 mm Acier

10584743

Gamme de prix
41,4034 € - 33,536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    375.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Glissière 255.0 mm 35.0 mm Acier

10584712

Gamme de prix
32,5781 € - 29,3063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    255.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Gamme de prix
27,8211 € - 25,0444 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Gamme de prix
35,4086 € - 31,8678 €

Niveaux de stock
3048 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    8302420090
Glissière 300.0 mm 45.0 mm Acier

10584606

Gamme de prix
99,0581 € - 89,1566 €

Niveaux de stock
1952 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318190090