Menu Rechercher

Glissières

En stock

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Matière: Acier zingué, Acier inoxydable AISI 304, Acier, Acier inoxydable Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de fermeture Longueur totale Longueur totale Matière Capacité de charge Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
Acier
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
550.0 mm
1100.0 mm
1100.0 mm
Acier
45.0 kg
45.0 mm
12.7 mm
8 En stock
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Acier
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
10148228 Demander le délai de livraison ici
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Acier
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
500.0 mm
500.0 mm
Acier
35.0 kg
45.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
875.0 mm
875.0 mm
Acier
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
450.0 mm
Acier
35.0 mm
12.7 mm
124,4453 € - 261,3443 € Demander le délai de livraison ici
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Acier
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
23,0728 € - 25,6353 € 1950 En stock
300.0 mm
600.0 mm
600.0 mm
Acier zingué
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
157,399 € - 174,8855 € 1987 En stock
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
53,2693 € - 59,1835 € 1985 En stock
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
198,194 € - 220,2213 € 1977 En stock
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
116,5118 € - 129,4575 € Demander le délai de livraison ici
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
38,5708 € - 42,845 € 1615 En stock
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
131,6305 € - 146,247 € 1905 En stock
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
176,2385 € - 195,8263 € 1981 En stock
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
25,0715 € - 27,8595 € 1213 En stock
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
92,4038 € - 102,6538 € 1970 En stock
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
34,8295 € - 38,7143 € 709 En stock
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
23,8518 € - 26,4963 € 1420 En stock
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • sur 3
Glissière 350.0 mm 35.0 mm

10283073


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Course coulisse
    255.0 mm
  • Direction de course latérale
    Unidirectionnel
Glissière 1100.0 mm 45.0 mm Acier

10153925


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    550.0 mm
  • Longueur totale
    1100.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    1100.0 mm
Glissière 707.0 mm 26.3 mm Acier

10148235


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    350.0 mm
  • Longueur totale
    707.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    26.3 mm
  • Longueur totale
    707.0 mm
Glissière 965.0 mm 35.0 mm Acier

10148228


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    550.0 mm
  • Longueur totale
    965.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    965.0 mm
Glissière 500.0 mm 45.0 mm Acier

10153864


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    250.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Glissière 875.0 mm 35.0 mm Acier

10283103


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    500.0 mm
  • Longueur totale
    875.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    875.0 mm
Glissière 450.0 mm 35.0 mm

10283097


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Course coulisse
    330.0 mm
  • Direction de course latérale
    Unidirectionnel
Glissière 787.0 mm 35.0 mm Acier

10148266

Gamme de prix
261,3443 € - 124,4453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    457.0 mm
  • Longueur totale
    787.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    787.0 mm
Glissière 600.0 mm 35.8 mm Acier zingué

10584705

Gamme de prix
25,6353 € - 23,0728 €

Niveaux de stock
1950 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    300.0 mm
  • Longueur totale
    600.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.8 mm
  • Longueur totale
    600.0 mm
Glissière 603.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584668

Gamme de prix
174,8855 € - 157,399 €

Niveaux de stock
1987 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    600.0 mm
  • Longueur totale
    1203.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    603.0 mm
Glissière 650.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584576

Gamme de prix
59,1835 € - 53,2693 €

Niveaux de stock
1985 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    650.0 mm
  • Longueur totale
    1300.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    650.0 mm
Glissière 700.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584682

Gamme de prix
220,2213 € - 198,194 €

Niveaux de stock
1977 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    700.0 mm
  • Longueur totale
    1400.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    700.0 mm
Glissière 464.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584637

Gamme de prix
129,4575 € - 116,5118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    450.0 mm
  • Longueur totale
    914.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    464.0 mm
Glissière 510.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584545

Gamme de prix
42,845 € - 38,5708 €

Niveaux de stock
1615 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    500.0 mm
  • Longueur totale
    1010.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    510.0 mm
Glissière 510.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584644

Gamme de prix
146,247 € - 131,6305 €

Niveaux de stock
1905 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    500.0 mm
  • Longueur totale
    1010.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    510.0 mm
Glissière 650.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584675

Gamme de prix
195,8263 € - 176,2385 €

Niveaux de stock
1981 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    650.0 mm
  • Longueur totale
    1300.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    650.0 mm
Glissière 305.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584507

Gamme de prix
27,8595 € - 25,0715 €

Niveaux de stock
1213 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    300.0 mm
  • Longueur totale
    605.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    305.0 mm
Glissière 360.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584613

Gamme de prix
102,6538 € - 92,4038 €

Niveaux de stock
1970 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    350.0 mm
  • Longueur totale
    710.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    360.0 mm
Glissière 408.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584521

Gamme de prix
38,7143 € - 34,8295 €

Niveaux de stock
709 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    400.0 mm
  • Longueur totale
    808.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    408.0 mm
Glissière 245.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584491

Gamme de prix
26,4963 € - 23,8518 €

Niveaux de stock
1420 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    250.0 mm
  • Longueur totale
    495.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    245.0 mm