Ces goupilles à ressort à installation par pression sont utilisées comme détentes ainsi que pour les applications de poussée et éjecteurs. Disponibles en type 1, boîtier et bille en acier inoxydable, AISI 305/20c et en type 2, boîtier en plastique et bille en acier inoxydable.
Séries: SR6575
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille du filetage du corps | Taille de filetage du goujon | Force d’amorçage | Force de rétractation complète | Matière du corps | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 En stock |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Acier inoxydable
|
1
|
|||
| 48 En stock |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Acétal bleu
|
2
|
|||
| 4,3601 € - 4,3601 € | 57 En stock |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Acétal bleu
|
2
|
||
| 70 En stock |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Acier inoxydable
|
1
|
|||
| 97 En stock |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Acétal bleu
|
2
|
|||
| 38 En stock |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Acétal bleu
|
2
|
|||
| 1,1701 € - 2,5933 € | 164 En stock |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Acétal bleu
|
2
|
||
| 135 En stock |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Acier inoxydable
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Acier inoxydable
|
1
|
|||
| 1,3173 € - 2,971 € | 22 En stock |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Acétal bleu
|
2
|
||
| 1,7803 € - 3,9937 € | 2856 En stock |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Acier inoxydable
|
1
|
||
| 158 En stock |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Acier inoxydable
|
1
|
|||
| 84 En stock |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Acier inoxydable
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer