Menu Rechercher

Goupilles à ressort - Filetées/verrouillantes

En stock

Utilisé pour localiser, positionner, indexer et sécuriser Nos doigts d'indexage permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Adaptés au matériel de sport, à l'équipement médical, au matériel de restauration, aux convoyeurs, etc.

Séries: SR5409

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière de l'embout Force finale d'extrémité Type d'embout Force d'extrémité initiale Matière du corps Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M3
Acier inoxydable
6.00 N
À bille
3.00 N
Acier inoxydable
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier bruni
11.00 N
À bille
7.00 N
Acier bruni
2,709 € - 2,709 € 51 En stock
M16
Acier bruni
165.00 N
À bille
80.00 N
Acier bruni
232 En stock
M8
Acier inoxydable
25.00 N
À bille
15.00 N
Acier inoxydable
18 En stock
M6
Acier bruni
18.00 N
À bille
10.00 N
Acier bruni
30 En stock
M12 x 1.5
Acier bruni
20.00 N
Pin
12.00 N
Acier bruni
120 En stock
M10
Acier inoxydable
50.00 N
À bille
35.00 N
Acier inoxydable
240 En stock
M8
Acier bruni
45.00 N
À bille
30.00 N
Acier bruni
50 En stock
M20
Acier bruni
95.00 N
À bille
55.00 N
Acier bruni
17 En stock
M3
Acier bruni
5.00 N
À bille
3.00 N
Acier bruni
13 En stock
M6
Acier inoxydable
18.00 N
À bille
10.00 N
Acier inoxydable
30,4015 € - 30,4015 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.5
Acier inoxydable
20.00 N
Pin
9.00 N
Acier inoxydable
Demander le délai de livraison ici
M12
Acier bruni
80.00 N
À bille
50.00 N
Acier bruni
139 En stock
M5
Acier inoxydable
11.00 N
À bille
7.00 N
Acier inoxydable
10270585 54 En stock
M10 x 1.0
Acier inoxydable
15.00 N
Pin
6.00 N
Acier inoxydable
18 En stock
M20
Acier inoxydable
100.00 N
À bille
60.00 N
Acier inoxydable
103 En stock
M16 x 1.5
Acier bruni
30.00 N
Pin
13.00 N
Acier bruni
7,3369 € - 7,3369 € 7 En stock
M16
Acier inoxydable
140.00 N
À bille
85.00 N
Acier inoxydable
Demander le délai de livraison ici
M16 x 1.5
Acier bruni
25.00 N
Pin
10.00 N
Acier bruni
Demander le délai de livraison ici
M12
Acier inoxydable
105.00 N
À bille
70.00 N
Acier inoxydable
  • sur 2
Poussoir à bille M3 7.5 mm 3.00 N 6.00 N Acier inoxydable

10270844


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Longueur du corps
    7.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    6.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    3.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Poussoir à bille M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Acier

10270776


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur du corps
    13.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    11.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    7.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M16 27.5 mm 80.00 N 165.00 N Acier

10270820

Gamme de prix
2,709 € - 2,709 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur du corps
    27.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    165.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    80.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N Acier inoxydable

10270882


Niveaux de stock
232 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur du corps
    17.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    25.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    15.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Poussoir à bille M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Acier

10270783


Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur du corps
    15.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    18.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    10.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Doigt d’indexage 25.0 mm M12 x 1.5 Acier Noir

10270561


Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur du corps
    29.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    20.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    12.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M10 21.0 mm 35.00 N 50.00 N Acier inoxydable

10270899


Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur du corps
    21.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    50.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    35.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Poussoir à bille M8 17.5 mm 30.00 N 45.00 N Acier

10270790


Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur du corps
    17.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    45.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    30.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N Acier

10270837


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Longueur du corps
    34.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    95.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    55.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M3 7.0 mm 3.00 N 5.00 N Acier

10270752


Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Longueur du corps
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    5.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    3.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Acier inoxydable

10270875


Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur du corps
    15.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    18.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    10.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Doigt d’indexage 25.0 mm M12 x 1.5 Acier inoxydable Noir

10270592

Gamme de prix
30,4015 € - 30,4015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur du corps
    29.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    20.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    9.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Poussoir à bille M12 24.5 mm 50.00 N 80.00 N Acier

10270813


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur du corps
    24.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    80.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    50.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Acier inoxydable

10270868


Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur du corps
    13.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    11.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    7.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Doigt d’indexage 21.0 mm M10 x 1.0 Acier inoxydable Noir

10270585


Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur du corps
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    15.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    6.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Poussoir à bille M20 34.0 mm 60.00 N 100.00 N Acier inoxydable

10270929


Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Longueur du corps
    34.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    100.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    60.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Doigt d’indexage 31.0 mm M16 x 1.5 Acier inoxydable Noir

10270578


Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur du corps
    36.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    30.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    13.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Acier inoxydable

10270912

Gamme de prix
7,3369 € - 7,3369 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur du corps
    27.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    140.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    85.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Doigt d’indexage 31.0 mm M16 x 1.5 Acier Noir

10270622


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur du corps
    29.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    25.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    10.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M12 24.5 mm 70.00 N 105.00 N Acier inoxydable

10270905


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur du corps
    24.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    105.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    70.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable