Utilisé pour localiser, positionner, indexer et sécuriser Nos doigts d'indexage permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Adaptés au matériel de sport, à l'équipement médical, au matériel de restauration, aux convoyeurs, etc.
Séries: SR5409
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière de l'embout | Force finale d'extrémité | Type d'embout | Force d'extrémité initiale | Matière du corps | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 En stock |
M6
|
Acier inoxydable
|
18.00 N
18.00 N
|
À bille
|
10.00 N
10.00 N
|
Acier inoxydable
|
|||
88 En stock |
M10
|
Acier bruni
|
70.00 N
70.00 N
|
À bille
|
40.00 N
40.00 N
|
Acier bruni
|
|||
17 En stock |
M3
|
Acier bruni
|
5.00 N
5.00 N
|
À bille
|
3.00 N
3.00 N
|
Acier bruni
|
|||
478 En stock |
M4
|
Acier bruni
|
8.00 N
8.00 N
|
À bille
|
5.00 N
5.00 N
|
Acier bruni
|
|||
16,605 € - 16,605 € | 140 En stock |
M10 x 1.0
|
Acier bruni
|
25.00 N
25.00 N
|
Pin
|
8.00 N
8.00 N
|
Acier bruni
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M16 x 1.5
|
Acier bruni
|
25.00 N
25.00 N
|
Pin
|
10.00 N
10.00 N
|
Acier bruni
|
|||
139 En stock |
M5
|
Acier inoxydable
|
11.00 N
11.00 N
|
À bille
|
7.00 N
7.00 N
|
Acier inoxydable
|
|||
20 En stock |
M4
|
Acier inoxydable
|
4.00 N
4.00 N
|
À bille
|
2.00 N
2.00 N
|
Acier inoxydable
|
|||
30,4015 € - 30,4015 € | Demander le délai de livraison ici |
M12 x 1.5
|
Acier inoxydable
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
9.00 N
9.00 N
|
Acier inoxydable
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Acier bruni
|
80.00 N
80.00 N
|
À bille
|
50.00 N
50.00 N
|
Acier bruni
|
|||
10270585 | 54 En stock |
M10 x 1.0
|
Acier inoxydable
|
15.00 N
15.00 N
|
Pin
|
6.00 N
6.00 N
|
Acier inoxydable
|
||
18 En stock |
M20
|
Acier inoxydable
|
100.00 N
100.00 N
|
À bille
|
60.00 N
60.00 N
|
Acier inoxydable
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Acier bruni
|
11.00 N
11.00 N
|
À bille
|
7.00 N
7.00 N
|
Acier bruni
|
|||
2,709 € - 2,709 € | 51 En stock |
M16
|
Acier bruni
|
165.00 N
165.00 N
|
À bille
|
80.00 N
80.00 N
|
Acier bruni
|
||
232 En stock |
M8
|
Acier inoxydable
|
25.00 N
25.00 N
|
À bille
|
15.00 N
15.00 N
|
Acier inoxydable
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Acier inoxydable
|
6.00 N
6.00 N
|
À bille
|
3.00 N
3.00 N
|
Acier inoxydable
|
|||
30 En stock |
M12 x 1.5
|
Acier bruni
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
12.00 N
12.00 N
|
Acier bruni
|
|||
120 En stock |
M10
|
Acier inoxydable
|
50.00 N
50.00 N
|
À bille
|
35.00 N
35.00 N
|
Acier inoxydable
|
|||
240 En stock |
M8
|
Acier bruni
|
45.00 N
45.00 N
|
À bille
|
30.00 N
30.00 N
|
Acier bruni
|
|||
18 En stock |
M6
|
Acier bruni
|
18.00 N
18.00 N
|
À bille
|
10.00 N
10.00 N
|
Acier bruni
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer