Menu Rechercher

Guides pour fibres

En stock

Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Mode de montage Largeur totale Type Hauteur totale Ajouter au panier
5,0121 € - 5,0121 € 223 En stock
Screw
49.6 mm
Corner
12.0 mm
4,8059 € - 4,8059 € 296 En stock
Screw
44.6 mm
Corner
12.0 mm
5,1985 € - 5,1985 € Demander le délai de livraison ici
Adhesive
40.0 mm
Corner
5.5 mm
5,2391 € - 5,2391 € 300 En stock
Adhesive
40.0 mm
Corner
8.0 mm
8,423 € - 8,423 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
Corner
8.0 mm
3,8507 € - 3,8507 € Demander le délai de livraison ici
Adhesive
44.6 mm
Corner
5.0 mm
4,705 € - 4,705 € Demander le délai de livraison ici
Screw
40.0 mm
Corner
8.0 mm
10111451 3,9998 € - 3,9998 € 3190 En stock
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
5,4179 € - 5,4179 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
49.6 mm
Corner
12.0 mm
0,4825 € - 0,4825 € 3259 En stock
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
3,7168 € - 3,7168 € Demander le délai de livraison ici
Snap Fit
40.0 mm
Corner
8.0 mm
0,4518 € - 0,4518 € 10097 En stock
Snap-Fit
8.0 mm
Flat Fiber Guide Support
3.7 mm
5,5495 € - 5,5495 € 200 En stock
Adhesive
49.6 mm
Corner
12.0 mm
3,2354 € - 3,2354 € 83 En stock
Screw
49.6 mm
Corner
4.8 mm
2,8811 € - 2,8811 € 200 En stock
Screw
44.6 mm
Corner
4.8 mm
3,9406 € - 3,9406 € Demander le délai de livraison ici
Adhesive
44.6 mm
Corner
12.0 mm
3,5074 € - 3,5074 € Demander le délai de livraison ici
Screw
40.0 mm
Corner
5.0 mm
5,2391 € - 5,2391 € Demander le délai de livraison ici
Adhésif
40.0 mm
Corner
12.0 mm
4,7017 € - 4,7017 € 55 En stock
Screw
40.0 mm
Corner
12.0 mm
4,6864 € - 4,6864 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
Droit
40.0 mm
  • sur 2
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 40.0 mm PA

10312674

Gamme de prix
5,0121 € - 5,0121 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 35.0 mm PA

10312667

Gamme de prix
4,8059 € - 4,8059 €

Niveaux de stock
296 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Adhésif 30.0 -37.0 mm PA

10312544

Gamme de prix
5,1985 € - 5,1985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Self-Adhesive Pad
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Adhésif 30.0 mm (R)

10312551

Gamme de prix
5,2391 € - 5,2391 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Self-Adhesive Pad
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 30.0 mm PA

10312445

Gamme de prix
8,423 € - 8,423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Inclut
    Rivets
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Adhésif 30.0 mm PA

10312506

Gamme de prix
3,8507 € - 3,8507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Self-Adhesive Pad
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 30.0 mm PA

10312681

Gamme de prix
4,705 € - 4,705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique Flexible (R)

10111451

Gamme de prix
3,9998 € - 3,9998 €

Niveaux de stock
3190 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Flexible
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Quantité du paquet
    100
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 40.0 mm PA

10312483

Gamme de prix
5,4179 € - 5,4179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique Entretoise 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Gamme de prix
0,4825 € - 0,4825 €

Niveaux de stock
3259 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Spacer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Guide fibre optique En coin Encliquetable 30.0 - 37.0 mm PA

10312612

Gamme de prix
3,7168 € - 3,7168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique Plate Encliquetable Forme 1 PA

10111468

Gamme de prix
0,4518 € - 0,4518 €

Niveaux de stock
10097 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Flat Fiber Guide Support
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Guide fibre optique En coin Adhésif 40.0 mm PA

10312537

Gamme de prix
5,5495 € - 5,5495 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Self-Adhesive Pad
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 40.0 mm PA

10312643

Gamme de prix
3,2354 € - 3,2354 €

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 35.0 mm PA

10312636

Gamme de prix
2,8811 € - 2,8811 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Adhésif 35.0 mm PA

10312520

Gamme de prix
3,9406 € - 3,9406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Self-Adhesive Pad
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 30.5 mm PA

10312629

Gamme de prix
3,5074 € - 3,5074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Adhésif 30.0 mm PA

10312513

Gamme de prix
5,2391 € - 5,2391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 30.0 mm PA

10312650

Gamme de prix
4,7017 € - 4,7017 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Droit Guide fibre optique 40.0 mm PA

10312704

Gamme de prix
4,6864 € - 4,6864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    Droit
  • Distance entre les trous de fixation
    28.0 mm