Menu Rechercher

Guides pour fibres

En stock

Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Mode de montage Largeur totale Type Hauteur totale Ajouter au panier
10,715 € - 10,715 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
Corner
12.0 mm
3,9406 € - 3,9406 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
Corner
4.8 mm
3,9406 € - 3,9406 € Demander le délai de livraison ici
Snap Fit
44.6 mm
Corner
12.0 mm
3,2354 € - 3,2354 € Demander le délai de livraison ici
Snap Fit
49.6 mm
Corner
4.8 mm
0,8025 € - 0,8025 € 767 En stock
Snap-Fit
8.0 mm
Fiber Guide Spacer
14.5 mm
5,0154 € - 5,0154 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
44.6 mm
Corner
4.8 mm
4,6742 € - 4,6742 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
Corner
5.0 mm
3,1936 € - 3,1936 € Demander le délai de livraison ici
Snap Fit
40.0 mm
Corner
5.0 mm
0,8025 € - 0,8025 € 4610 En stock
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
4,0601 € - 4,0601 € Demander le délai de livraison ici
Snap Fit
44.6 mm
Corner
4.8 mm
3,1936 € - 3,1936 € 35 En stock
Adhesive
40.0 mm
Straight
5.0 mm
3,5677 € - 3,5677 € 78 En stock
Screw
40.0 mm
Straight
5.0 mm
11,5816 € - 11,5816 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
44.6 mm
Corner
12.0 mm
4,0152 € - 4,0152 € Demander le délai de livraison ici
Snap-Fit Rivet
40.0 mm
Straight
5.0 mm
111 En stock
Corner
7.0 mm
4,5668 € - 4,5668 € Demander le délai de livraison ici
Snap Fit
40.0 mm
Corner
5.5 mm
5,1985 € - 5,1985 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
Corner
5.5 mm
4,0772 € - 4,0772 € Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
40.0 mm
Corner
12.0 mm
  • sur 2
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 30.0 mm PA

10432532

Gamme de prix
10,715 € - 10,715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 40.0 mm PA

10312469

Gamme de prix
3,9406 € - 3,9406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Encliquetable 35.0 mm PA

10312599

Gamme de prix
3,9406 € - 3,9406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Encliquetable 40.0 mm PA

10312582

Gamme de prix
3,2354 € - 3,2354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique Entretoise 14.5 mm 8.0 mm PA

10111475

Gamme de prix
0,8025 € - 0,8025 €

Niveaux de stock
767 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Fiber Guide Spacer
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 30.0 mm PA

10312452

Gamme de prix
5,0154 € - 5,0154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 30.0 mm PA

10432587

Gamme de prix
4,6742 € - 4,6742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Inclut
    Rivets
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Encliquetable 30.0 mm PA

10312568

Gamme de prix
3,1936 € - 3,1936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique Entretoise 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Gamme de prix
0,8025 € - 0,8025 €

Niveaux de stock
4610 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Spacer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Guide fibre optique En coin Encliquetable 35.0 mm PA

10312575

Gamme de prix
4,0601 € - 4,0601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique Droit Adhésif (R)

10312711

Gamme de prix
3,1936 € - 3,1936 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    Straight
  • Distance entre les trous de fixation
    28.0 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique Droit Vis #6 / M3 (R)

10312735

Gamme de prix
3,5677 € - 3,5677 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    Straight
  • Distance entre les trous de fixation
    28.0 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 30.0 mm PA

10312476

Gamme de prix
11,5816 € - 11,5816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique Droit Encliquetable (R)

10312728

Gamme de prix
4,0152 € - 4,0152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Type
    Straight
  • Distance entre les trous de fixation
    28.0 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin 37.0 mm PA

10316177


Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    Corner
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Guide fibre optique En coin Encliquetable 30.0 - 37.0 mm PA

10312605

Gamme de prix
4,5668 € - 4,5668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 37.0 mm PA

10312490

Gamme de prix
5,1985 € - 5,1985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Encliquetable 30.0 mm PA

10641552

Gamme de prix
4,0772 € - 4,0772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Type
    Corner
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm