Ces inserts pour presse-étoupes sont conçus pour s'enfiler à l'intérieur d'un presse-étoupes métrique. Ils sont disponibles avec un nombre de trous variable, ce qui permet d'insérer plusieurs câbles à la fois. Ils offrent une excellente protection étanche pour chaque fil. Pas besoin de prévoir un presse-étoupes pour chaque fil, ce qui réduit l'espace requis.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Plage de diamètre du faisceau de câbles | Nombre de conducteurs | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,7252 € - 1,7252 € | 146 En stock |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
| 6 En stock |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
|||
| 1,6617 € - 1,6617 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
| 2,4204 € - 2,4204 € | 73 En stock |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 2,8639 € - 2,8639 € | 3 En stock |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
| 1,6617 € - 1,6617 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
2
|
||
| 2,8639 € - 2,8639 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
| 3,3277 € - 3,3277 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
| 10301449 | 2,4204 € - 2,4204 € | Demander le délai de livraison ici |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
|
| 2,8639 € - 2,8639 € | 82 En stock |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
| 182 En stock |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
|||
| 1,7252 € - 1,7252 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer