Menu Rechercher

Interrupteur à bascule unipolaire

En stock

Interrupteurs à bascule SPST disponibles avec voyant et tous fournis avec un marquage ON-OFF pour utilisation dans toute application électrique. 16A 125VAC, 10A 250VAC. Les trous d'installation ont des dimensions de 1,1" x 0,54". Approuvés UL et CSA.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de pôles Largeur Couleur Longueur totale Type Ajouter au panier
3,1501 € - 6,615 € 675 En stock
1
24.4 mm
Rouge
32.0 mm
Sans voyant
Demander le délai de livraison ici
3
39.5 mm
Rouge
31.5 mm
Sans voyant
Demander le délai de livraison ici
1
14.0 mm
Orange
32.0 mm
IP 40
2,8052 € - 5,8911 € 1125 En stock
1
24.4 mm
Rouge
32.0 mm
IP 40
2,0059 € - 4,2126 € Demander le délai de livraison ici
1
24.4 mm
Rouge
32.0 mm
Sans voyant
675 En stock
2
26.0 mm
Rouge
32.0 mm
Sans voyant
150 En stock
2
26.0 mm
Rouge
32.0 mm
IP 40
Demander le délai de livraison ici
1
14.0 mm
Rouge
32.0 mm
Sans voyant
95 En stock
3
39.5 mm
Orange
31.5 mm
IP 40
675 En stock
2
26.0 mm
Orange
32.0 mm
IP 40
3,1501 € - 6,615 € Demander le délai de livraison ici
1
24.4 mm
Rouge
32.0 mm
IP 40
2400 En stock
1
14.0 mm
Rouge
32.0 mm
IP 40
2,0059 € - 4,2126 € Demander le délai de livraison ici
1
24.4 mm
Rouge
32.0 mm
IP 40
Commutateur manuel Sans voyant 1 PA Rouge

10212851

Gamme de prix
6,615 € - 3,1501 €

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
  • Type
    Sans voyant
  • Arrangement de circuit A
    NO & 1NC
  • Longueur totale
    32.0 mm
Commutateur manuel Sans voyant 3 PA Rouge

10212936


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
  • Type
    Sans voyant
  • Arrangement de circuit A
    NO & 1NC
  • Longueur totale
    31.5 mm
Commutateur manuel Voyant 1 PA Orange

10212899


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
  • Type
    IP 40
  • Arrangement de circuit A
    NO & 1NC
  • Longueur totale
    32.0 mm
Commutateur manuel ON-OFF / 1-0 4 vis 1 PA Rouge

10212844

Gamme de prix
5,8911 € - 2,8052 €

Niveaux de stock
1125 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
  • Type
    IP 40
  • Arrangement de circuit A
    NO & 1NC
  • Longueur totale
    32.0 mm
Commutateur manuel Sans voyant 1 PA Rouge

10212837

Gamme de prix
4,2126 € - 2,0059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
  • Type
    Sans voyant
  • Arrangement de circuit A
    NO & 1NC
  • Longueur totale
    32.0 mm
Commutateur manuel Sans voyant 2 PA Rouge

10212912


Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
  • Type
    Sans voyant
  • Arrangement de circuit A
    NO & 1NC
  • Longueur totale
    32.0 mm
Commutateur manuel Avec voyant 2 PA Rouge

10212905


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
  • Type
    IP 40
  • Arrangement de circuit A
    NO & 1NC
  • Longueur totale
    32.0 mm
Commutateur manuel Sans voyant 1 PA Rouge

10212882


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
  • Type
    Sans voyant
  • Arrangement de circuit A
    NO & 1NC
  • Longueur totale
    32.0 mm
Commutateur manuel Voyant 3 PA Orange

10212943


Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
  • Type
    IP 40
  • Arrangement de circuit A
    NO & 1NC
  • Longueur totale
    31.5 mm
Commutateur manuel Avec voyant 2 PA Orange

10212929


Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
  • Type
    IP 40
  • Arrangement de circuit A
    NO & 1NC
  • Longueur totale
    32.0 mm
Commutateur manuel ON-OFF / 1-0 collier 1 PA Rouge

10212868

Gamme de prix
6,615 € - 3,1501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
  • Type
    IP 40
  • Arrangement de circuit A
    NO & 1NC
  • Longueur totale
    32.0 mm
Commutateur manuel Voyant 1 PA Rouge

10212875


Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
  • Type
    IP 40
  • Arrangement de circuit A
    NO & 1NC
  • Longueur totale
    32.0 mm
Commutateur manuel ON-OFF / 1-0 1 PA Rouge

10212820

Gamme de prix
4,2126 € - 2,0059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
  • Type
    IP 40
  • Arrangement de circuit A
    NO & 1NC
  • Longueur totale
    32.0 mm