Menu Rechercher

Jeu de rails à rouleaux croisés

En cours de production

Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.

Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.

Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.

  • Ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C
  • Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête.
Matière: Acier Séries: SRL1000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Course max d3 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
  • sur 4
Jeu de rails à rouleaux croisés 80.0 M5 11.0 Acier

20159344


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    80.0
  • Course max
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 165.0 M3 6.0 Acier

20174033


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    165.0
  • Course max
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 1100.0 M10 28.0 Acier

20174118


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1100.0
  • Course max
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1200.0 M8 22.0 Acier

20174071


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1200.0
  • Course max
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 120.0 M3 6.0 Acier

20162023


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    120.0
  • Course max
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 100.0 M4 8.0 Acier

20162085


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    100.0
  • Course max
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 280.0 M5 11.0 Acier

20162467


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    280.0
  • Course max
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M6 15.0 Acier

20162252


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 300.0 M6 15.0 Acier

20162276


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    300.0
  • Course max
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 45.0 M3 6.0 Acier

20161972


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • Course max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 70.0 M2 4.0 Acier

20161941


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    70.0
  • Course max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 90.0 M3 6.0 Acier

20162009


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    90.0
  • Course max
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 450.0 M6 15.0 Acier

20162306


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    450.0
  • Course max
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1000.0 M8 22.0 Acier

20159320


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1000.0
  • Course max
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 800.0 M10 28.0 Acier

20174095


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    800.0
  • Course max
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 250.0 M6 15.0 Acier

20162269


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    250.0
  • Course max
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 600.0 M8 22.0 Acier

20162382


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    600.0
  • Course max
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 300.0 M8 22.0 Acier

20162351


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    300.0
  • Course max
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 100.0 M6 15.0 Acier

20162238


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    100.0
  • Course max
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 175.0 M4 8.0 Acier

20162115


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    175.0
  • Course max
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0