Menu Rechercher

Jeu de vis de reliure

En stock

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Longueur du filetage de prise femelle Ajouter au panier
0,1053 € - 0,13 € 1000 En stock
#8-32
Transparent
PC
19.1 mm
9.5 mm
0,0416 € - 0,0514 € Demander le délai de livraison ici
Not Threaded
Blanc
PE
31.8 mm
31.8 mm
0,105 € - 0,1296 € 23000 En stock
#8-32
Transparent
PC
6.4 mm
6.4 mm
0,1059 € - 0,1307 € 998 En stock
#8-32
Transparent
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,0895 € - 0,1105 € 9000 En stock
#8-32
Transparent
PC
6.4 mm
6.4 mm
0,0361 € - 0,0446 € 1000 En stock
Not Threaded
Blanc
PE
15.9 mm
15.9 mm
0,0971 € - 0,1199 € 2000 En stock
#8-32
Transparent
PC
15.9 mm
9.5 mm
0,0387 € - 0,0477 € 2000 En stock
Not Threaded
Blanc
PC
10.8 mm
10.8 mm
0,091 € - 0,1123 € 394 En stock
#8-32
Transparent
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,1069 € - 0,1319 € 2000 En stock
#8-32
Transparent
PC
12.7 mm
9.5 mm
0,0376 € - 0,0464 € Demander le délai de livraison ici
Not Threaded
Blanc
PE
25.4 mm
25.4 mm
0,0299 € - 0,0369 € Demander le délai de livraison ici
Not Threaded
Blanc
PE
19.1 mm
19.1 mm
  • sur 3
Vis de reliure femelle #8/32 19.1 mm 10.3 mm PC

10365724

Gamme de prix
0,13 € - 0,1053 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    9.5 mm
  • Longueur filetage
    19.1 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    10.3 mm
‌Attache à pression Bouton femelle 31.8 mm 9.9 mm PE

10365670

Gamme de prix
0,0514 € - 0,0416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    31.8 mm
  • Longueur filetage
    31.8 mm
  • Filetage
    Not Threaded
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    9.9 mm
Vis de reliure mâle #8/32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

10324288

Gamme de prix
0,1296 € - 0,105 €

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    6.4 mm
  • Longueur filetage
    6.4 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    9.0 mm
Vis de reliure mâle #8/32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

10324295

Gamme de prix
0,1307 € - 0,1059 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    9.5 mm
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    10.3 mm
Vis de reliure femelle #8/32 6.4 mm 8.9 mm PC

10365687

Gamme de prix
0,1105 € - 0,0895 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    6.4 mm
  • Longueur filetage
    6.4 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    8.9 mm
‌Attache à pression Bouton femelle 15.9 mm 9.9 mm PE

10365649

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    15.9 mm
  • Longueur filetage
    15.9 mm
  • Filetage
    Not Threaded
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    9.9 mm
Vis de reliure femelle #8/32 15.9 mm 10.3 mm PC

10365717

Gamme de prix
0,1199 € - 0,0971 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    9.5 mm
  • Longueur filetage
    15.9 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    10.3 mm
‌Attache à pression Bouton mâle 25.4 mm 11.1 mm PC

10365755

Gamme de prix
0,0477 € - 0,0387 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.8 mm
  • Longueur filetage
    10.8 mm
  • Filetage
    Not Threaded
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    11.1 mm
Vis de reliure femelle #8/32 9.5 mm 10.3 mm PC

10365694

Gamme de prix
0,1123 € - 0,091 €

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    9.5 mm
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    10.3 mm
Vis de reliure femelle #8/32 12.7 mm 10.3 mm PC

10365700

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1069 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    9.5 mm
  • Longueur filetage
    12.7 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    10.3 mm
‌Attache à pression Bouton femelle 25.4 mm 9.9 mm PE

10365663

Gamme de prix
0,0464 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    25.4 mm
  • Longueur filetage
    25.4 mm
  • Filetage
    Not Threaded
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    9.9 mm
‌Attache à pression Bouton femelle 19.1 mm 9.9 mm PE

10365656

Gamme de prix
0,0369 € - 0,0299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    19.1 mm
  • Longueur filetage
    19.1 mm
  • Filetage
    Not Threaded
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    9.9 mm