Menu Rechercher

Jeux de mors d'étau

En cours de production

Ces brides Talongrip avec jeu de mors d'étau sont un système à boulonner simple qui vous permet d'exécuter des opérations d'usinage agressif tout en pouvant serrer à peine 1,5 mm. Cela améliorera le fonctionnement des étaux conventionnels. Elles sont censées s'adapter aux mors d'un étau, pour conférer une surface de préhension personnalisée à certaines fins.

Idéales pour les très petits volumes, les applications difficiles ou le travail de prototypage pour lequel la création d'une fixation serait coûteuse. Elles sont employées dans les applications à usage intensif comme le travail des métaux, les composites et le maintien précis de pièces et sont fournis avec un arrêt de mors.

  • Permettent d'exécuter des opérations d'usinage agressif tout en pouvant serrer à peine 1,5 mm.
  • Destinés à s'adapter sur les mors d'un étau.
  • Utilisées dans les applications à usage intensif comme le travail des métaux ou les composites.
Matière: Acier Séries: SR12037, SR12035

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 w1 h1 Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
200.0
25.4
43.9
Jeu de mors d'étau
Demander le délai de livraison ici
200
25.4
47.75
Jeu de mors d'étau
Demander le délai de livraison ici
200.0
25.4
43.9
Jeu de mors d'étau
Demander le délai de livraison ici
19.0
12.7
7.9
Grande butée de mâchoire
Demander le délai de livraison ici
150
25.4
47.75
Jeu de mors d'étau
Demander le délai de livraison ici
100.0
25.4
37.6
Jeu de mors d'étau
Demander le délai de livraison ici
150.0
25.4
43.9
Jeu de mors d'étau
Demander le délai de livraison ici
19.0
12.7
6.4
Petite butée de mâchoire
Demander le délai de livraison ici
150
25.4
47.75
Jeu de mors d'étau
Demander le délai de livraison ici
200.0
31.8
62.2
Jeu de mors d'étau
Demander le délai de livraison ici
100.0
25.4
37.6
Jeu de mors d'étau
Demander le délai de livraison ici
200
25.4
47.75
Jeu de mors d'étau
Demander le délai de livraison ici
150.0
25.4
43.9
Jeu de mors d'étau
Jeu de mâchoires d’étau 43.9 200.0 25.4 Acier

20267513


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Jeu de mors d'étau
  • Mâchoire d'étau
    2 Off
  • Mâchoire d'étau Butée
    1 pc 12035.W0230
  • Poids g
    3420.0
  • h1
    43.9
Jeu de mâchoires d’étau 47.75 200 25.4 Acier

20267599


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Jeu de mors d'étau
  • Mâchoire d'étau
    2 Off
  • Poids g
    3640
  • h1
    47.75
  • l1
    200
Jeu de mâchoires d’étau 43.9 200.0 25.4 Acier

20267483


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour étau taille
    6"
  • Type
    Jeu de mors d'étau
  • Mâchoire d'étau
    2 Off
  • Mâchoire d'étau Butée
    1 pc 12035.W0220
  • Poids g
    3220.0
Jeu de mâchoires d’étau 7.9 19.0 12.7 Acier

20267537


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Grande butée de mâchoire
  • Poids g
    10.0
  • d1
    M5
  • h1
    7.9
  • h2
    5.7
Jeu de mâchoires d’étau 47.75 150 25.4 Acier

20267582


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Jeu de mors d'étau
  • Mâchoire d'étau
    2 Off
  • Poids g
    2780
  • h1
    47.75
  • l1
    150
Jeu de mâchoires d’étau 37.6 100.0 25.4 Acier

20267490


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Jeu de mors d'étau
  • Mâchoire d'étau
    2 Off
  • Mâchoire d'étau Butée
    1 pc 12035.W0220
  • Poids g
    1490.0
  • h1
    37.6
Jeu de mâchoires d’étau 43.9 150.0 25.4 Acier

20267506


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Jeu de mors d'étau
  • Mâchoire d'étau
    2 Off
  • Mâchoire d'étau Butée
    1 pc 12035.W0220
  • Poids g
    2570.0
  • h1
    43.9
Jeu de mâchoires d’étau 6.4 19.0 12.7 Acier

20267520


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Petite butée de mâchoire
  • Poids g
    6.0
  • d1
    M5
  • h1
    6.4
  • h2
    5.0
Jeu de mâchoires d’étau 47.75 150 25.4 Acier

20267568


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour étau taille
    4"/6"
  • Type
    Jeu de mors d'étau
  • Mâchoire d'étau
    2 Off
  • Poids g
    2460
  • d1
    98.55
Jeu de mâchoires d’étau 62.2 200.0 31.8 Acier

20265403


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour étau taille
    6"/8"
  • Type
    Jeu de mors d'étau
  • Mâchoire d'étau
    2 Off
  • Mâchoire d'étau Butée
    1 pc 12035.W0230
  • Poids g
    5570.0
Jeu de mâchoires d’étau 37.6 100.0 25.4 Acier

20267469


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour étau taille
    4"
  • Type
    Jeu de mors d'étau
  • Mâchoire d'étau
    2 Off
  • Mâchoire d'étau Butée
    1 pc 12035.W0220
  • Poids g
    1370.0
Jeu de mâchoires d’étau 47.75 200 25.4 Acier

20267575


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour étau taille
    6"
  • Type
    Jeu de mors d'étau
  • Mâchoire d'étau
    2 Off
  • Poids g
    3470
  • d1
    98.55
Jeu de mâchoires d’étau 43.9 150.0 25.4 Acier

20267476


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour étau taille
    4"/6"
  • Type
    Jeu de mors d'étau
  • Mâchoire d'étau
    2 Off
  • Mâchoire d'étau Butée
    1 pc 12035.W0220
  • Poids g
    2290.0