Menu Rechercher

Joint d'étanchéité - Bulle

En stock

Joints profilés en EPDM noir avec ‌insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.

Séries: SR5558 ,SR5559

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur maximale de serrage Largeur minimale de serrage Groove Width Profondeur d'emprise Type Ajouter au panier
10237342 155,6473 € - 155,6473 € 32 En stock
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
228,1435 € - 228,1435 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
10237373 217,424 € - 217,424 € 116 En stock
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
10268070 189,2156 € - 189,2156 € 6 En stock
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
233,5355 € - 233,5355 € 5 En stock
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
10268049 134,1977 € - 134,1977 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
  • sur 2
Joint profilé 5.4 mm 10.4 mm Noir EPDM

10237342

Gamme de prix
155,6473 € - 155,6473 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.4 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 20.1 mm 15.0 mm Noir EPDM

10237304

Gamme de prix
228,1435 € - 228,1435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Profondeur d'emprise
    15.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 10.0 mm 28.5 mm Noir EPDM

10237373

Gamme de prix
217,424 € - 217,424 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    28.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 6.6 mm 29.6 mm Noir EPDM

10268070

Gamme de prix
189,2156 € - 189,2156 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Profondeur d'emprise
    29.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    4.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 22.3 mm 18.0 mm Noir EPDM

10268032

Gamme de prix
233,5355 € - 233,5355 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Profondeur d'emprise
    18.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 12.0 mm 10.0 mm Noir EPDM

10268049

Gamme de prix
134,1977 € - 134,1977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    0.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m